Novedades

Novedades de la calculadora TI-84 Plus CE-T Python Edition

TI-84 Plus CE-T Python Edition


SO

Actualizaciones de archivos de calculadora de CE

• Actualización de CE OS versión v 5.8.0
- TI-84 Plus CE-T Python
- Compatible con el adaptador Bluetooth® de TI
- TI-84 PLUS CE-T
- Actualización del sistema operativo con correcciones menores

Función del SO

CE OS Update para admitir el adaptador Bluetooth® de TI

• Detecta y admite la conexión del adaptador Bluetooth® de TI con el robot Wonder Workshop Dash Robot


APLICACIONES

Aplicación de configuración para el robot Wonder Workshop Dash Robot

Nota: La aplicación de configuración no se incluye en el paquete CE-T y se proporciona para su descarga con las actividades de TI Python Dash.

• Nombre de la calculadora: SetDash
• Las características incluyen:
• Enumere los robots Wonder Workshop Dash disponibles en la gama del adaptador Bluetooth® de TI.
• Nombrar y almacenar el Dash Robot seleccionado en la memoria del adaptador Bluetooth® de TI para una configuración única.
• Después de la configuración, la aplicación Python con el módulo ww_DASH está lista para programar el control del robot Dash.

Aplicación Python v5,7.1

• correcciones menores

AppVars

Wonder Workshop Programación de Dash Robot con la experiencia TI Python

Los siguientes archivos de calculadora se incluyen con las actividades de TI Python Dash.Estos archivos no se incluyen en el paquete CE.

• Dash Add-On Module (AppVar)
• Nombre del módulo complementario: wwi_dash
• "New Type" AppVar Para soportar plantillas de programa Python para actividades de Dash
• Nombre de AppVar: WWD
• Utilice las plantillas de programa Dash en la aplicación Python para empezar a programar Python el robot Dash.

TI-SmartView™ CE-T

• Espacio de trabajo de emulador
- El emulador CE ejecuta la aplicación Python. Para iniciar la aplicación Python, seleccione [prgm] 2:Python App.
• Espacio de trabajo de Explorer
- Un programa Python (PY AppVar) se guardará desde CE en una computadora como un archivo *.py file. Abra el archivo *.py en un editor de texto para ver o editar el archivo para la experiencia CE Python. Con en versiones anteriores, TI-SmartView™ CE y TI Connect CE Explorer enviarán/convertirán archivos .py al tipo de archivo de la calculadora, PY AppVar.
- Cuando envía una imagen desde una computadora a CE, aparece una opción adicional para enviar/convertir el archivo a una imagen Python (AppVar). Use la aplicación Python e importe el módulo complementario ti_image para usar la imagen convertida en un programa.

TI Connect™ CE

• Espacio de trabajo de Explorer
- Un programa Python (PY AppVar) se guardará desde CE en una computadora como un archivo *.py file. Abra el archivo *.py en un editor de texto para ver o editar el archivo para la experiencia CE Python. Con en versiones anteriores, TI-SmartView™ CE y TI Connect CE Explorer enviarán/convertirán archivos .py al tipo de archivo de la calculadora, PY AppVar.
- Cuando envía una imagen desde una computadora a CE, aparece una opción adicional para enviar/convertir el archivo a una imagen Python (AppVar). Use la aplicación Python e importe el módulo complementario ti_image para usar la imagen convertida en un programa.

Para obtener más información sobre las funcionalidades nuevas y actualizadas, visite education.ti.com/84cetupdate.