Aplicación Python para la calculadora
TI-84 Plus CE-T Python Edition

TI-Python se basa en CircuitPython, una variante de Python 3 para enseñar a codificar. Fue desarrollada por Adafruit y adaptada para el uso en TI.

El intérprete del programa Python se ejecuta dentro de este entorno TI-Python, de forma diferente y separada de los cálculos del sistema operativo de CE. También es posible que los cálculos varíen con respecto a otras versiones de Python debido al almacenamiento de tipo numérico de la versión de Python.

La aplicación Python ofrece las siguientes opciones para facilitar la programación en Python en la calculadora.

• Administrador de archivos para ver los programas Python (variables de aplicación Python) almacenados en la memoria RAM de la calculadora.
• Editor para crear nuevos programas en la calculadora y editar programas Python existentes.
• Shell para mostrar los resultados de su programa Python o para ejecutar comandos Python en el intérprete de comandos Shell. Este entorno también se conoce como indicador o consola de comandos.

Utilice el paquete de CE más reciente para actualizar la calculadora en education.ti.com/84cetupdate.

• Acceda a la aplicación Python desde ¼ cuando se cargue la aplicación Python. La aplicación Python también está disponible en Œ.

Vínculos a temas