Verwenden der Python-App
Die Python-App ist für den TI-84 Plus CE-T Python Edition erhältlich. Die Informationen in diesem eGuide sind für die Verwendung mit dem I-84 Plus CE-T Python Edition mit dem neuesten CE-Bundle bestimmt.
Wenn Sie die Python-App zum ersten Mal auf Ihrem I-84 Plus CE-T Python Edition ausführen, weist Sie die App möglicherweise an, auf das neueste CE-Bundle für die neueste Python-App zu aktualisieren.
Gehen Sie auf education.ti.com/84cetupdate, um Ihren
TI-84 Plus CE-T Python Edition zu aktualisieren.
Speicherverwaltung für Python-Programme (PY AppVar)
Die Python-App bietet einen Dateimanager, einen Editor zum Erstellen von Programmen und eine Shell, um die Programme auszuführen und mit dem Python-Interpreter zu interagieren. Python-Programme, die als Python AppVars gespeichert oder erstellt werden, werden aus dem RAM ausgeführt. Python AppVars können zur Unterstützung der Speicherverwaltung über y L 2: archiviert werden. Wird eines Ihrer PY AppVar-Programme im Dateimanager-Bildschirm „File Manager“ der Python-App nicht angezeigt, so können Sie ein PY AppVar-Python-Taschenrechnerprogramm wie abgebildet zwischen dem RAM oder dem Archivspeicher verschieben. Das * markiert Dateien, die sich im Archivspeicher befinden. Drücken Sie [enter], um eine Datei zwischen dem RAM und dem Archiv zu verschieben.
Hinweis: Wenn es sich bei Ihrem Taschenrechner um den TI-84 Plus CE-T Python Edition handelt, finden Sie unter education.ti.com/84cetupdate die neuesten Informationen für Ihren CE.