Arbeta med statistik

Du finner statistikkommandon på menyn . Du kan skapa datalistor och sedan plotta eller analysera dessa data med de statistiska kommandona.

Du kan använda följande statistiska funktioner:

Beskrivning

Knappar

"Best fit"-ekvationer (regressioner)

 ~ } 

Definiera och lagra upp till tre statistiska diagramdefinitioner.

y ,

Distributions (Fördelningar)

y =

Listbaserad statistisk analys

y 9 ~ ~

Logistisk och sinusregressionsanalys

 ~ } 

En- och tvåvariabelanalys

 ~ À och  ~ Á

Statistiska tester

 ~ ~

Statistisk inferens

Du kan utföra 16 hypotestester, beräkningar med konfidensintervall och arbeta med 15 fördelningsfunktioner. Du kan visa resultaten från hypotestester grafiskt eller numeriskt.

För att mata in datalistor:

1. Tryck på .
2. Välj 1: Edit (Redigera) på undermenyn EDIT (REDIGERA) och tryck sedan på [enter].

3. Mata in dina data i listkolumner.

Obs: När du är i listeditorn, använd pilknapparna för att mata in data i listorna. L1 – L6 är inbyggda listnamn. Du kan skapa anpassade listnamn genom att skrolla till ett blankt listnamn och trycka på [enter].

För att plotta dessa data:

4. Tryck på y ,.
5. Tryck på 1: Plot1 (för att ställa in ett spridningsdiagram för L1 och L2) och tryck sedan på [enter].

6. Tryck på | för att markera On.

7. Tryck på q för att automatiskt ställa in ett plottningsfönster för dina data.
8. Tryck på 9: ZoomStat för att se diagrammet.
9. Tryck på r och pilknapparna för att spåra i diagrammet.

Du kan plotta dina statistikdata på följande sätt:

Spridningsdiagram
xyLinje
Histogram
Reguljärt eller Modifierat lådagram
Normalfördelningsplot

 

För att hitta variabelstatistiken för L1 respektive L2:

1. Tryck på .
2. Tryck på ~ för att markera BERÄK.
3. Tryck på tills du markerar 2:2-Var Stats och tryck sedan på [enter].

4. Tryck på tills du markerar Calculate (Beräkna) och tryck sedan på [enter].

Skärmen visar variabelstatistiken.

Obs: De flesta vanliga sannolikhets- och statistikkommandon har en guide för att ange syntax (värden). Den inbyggda Catalog Help är också tillgänglig genom att trycka på Ã-knappen på de flesta menyobjekt. Detta öppnar en editor för att hjälpa dig att fylla i syntaxen (värden) som behövs i en beräkning.