Överföra räknarfiler mellan anslutna räknare

Du kan överföra räknarfiler såsom listor eller program från en räknare till en annan med en USB-kabel av typ "enhet-till-enhet". Koppla ihop de två räknarna genom att sätta i USB-kabelns ändar ordentligt i räknarna. USB-porten sitter högst upp på räknarens högra sida. Koppla inte loss USB-kabeln av typ "enhet-till-enhet" under en filöverföring. Vänta tills "Klar" visas på både sändande och mottagande räknare.

Mottagande räknare:

y 8 ~ [enter]

När du trycker på [enter] visar grafräknaren meddelandet Waiting... (Väntar)

Sändande räknare:

y 8  [enter]

Välj fil(er) som du vill sända och tryck på [enter] på varje fil.

Välj TRANSMIT (Sänd) och tryck på [enter] för att börja överföra filen eller filerna. Övervaka både sändande och mottagande skärmar för uppmaningar.

Koppla inte loss USB-kabeln av typ "enhet-till-enhet" under en filöverföring. Vänta tills "Done" (Klar) visas på både sändande och mottagande räknare.

Obs! Menyn RESEND y 8 (Sänd igen) bibehåller den senaste filuppsättningen som har skickats från den sändande räknaren.