Visa markörer

Markören kan ändras för att indikera vad som kommer att hända när du trycker på nästa knapp eller väljer nästa menyobjekt för inklistring som ett tecken.

Obs: Beroende på sammanhanget kan den andra markören Þ och alfamarkören Ø visas på statusraden.

Markör

Utseende

Effekt av nästa knapptryckning

Inmatning

Fylld rektangel
$

Detta är standardmarkören. När du matar in tecken vid denna markör överskrids eventuella befintliga tecken.

Infoga

Understrykning
__

Tryck på y 6 för denna markör. Infoga tecken framför markören.

Andra

 

Omvänd pil
Þ

Med denna kan du mata in ett 2nd-tecken eller slutföra en 2nd-åtgärd.

Alfa

Omvänt A
Ø

Ett alfatecken skrivs in, SOLVE exekveras eller menyer för genvägar visas.

Obs: Det finns tillfällen när A-lås automatiskt kommer att ställas in till ”on” för din bekvämlighet. Detta sker exempelvis i programredigeraren när ”Infoga kommentar” används och även i summeringsindexens markörposition där endast en bokstavsvariabel är tillåten.

Full

Rutrektangel

Ingen inmatning: det maximala antalet tecken har matats in vid en prompt eller minnet är fullt. Indikerar också gränsen för tillåtna MathPrint™-lägesnivåer.

MathPrint™

Högerpil

Markören flyttar antingen till nästa del av mallen eller ut från mallen. Tryck på högerpilen för att flytta ut ur alla MathPrint™-mallar före inmatning av de återstående termerna i ett uttryck.

Om du trycker på ƒ under en infogning ändras markören till ett understruket A (A). Om du trycker på y under en infogning blir den understrukna markören en understruken # (#).

Obs: Om du markerar ett litet tecken, t.ex. ett kolon eller ett komma, och sedan trycker på ƒ eller y ändras inte markören eftersom markörens bredd är för smal.