Utföra en beräkning med en matris

1. Tryck på y 5 för att gå till Start-skärmen.
2. Tryck på y ¾ och använd MATH-undermenyn för att välja ett matriskommando.
3. Använd NAMN-undermenyn för att klistra in matrisnamnet.

Anmärkning: Ett matrisnamn, till exempel [C], är ett specialtecken och kan ENDAST klistras in för en beräkning från menyn y ¾ NAMN och kan inte skrivas in med räknarens knappsats.

Exempel:

För att hitta determinanten för [C] som matats in ovan:

Använd menyn y ¾ MATH för att klistra in
- 1: det( (kommando)

- och -

- y ¾ NAMN 3: [C]

som matrisvariabler på Start-skärmen.

Anmärkning: Tänk på att du inte kan skriva in ett matrisnamn med räknarens knappsats. Använd menyn y ¾ NAMN för att klistra in ett matrisnamn.