Operationsordning
TI-84 Plus CE-T använder ett operationsordningssystem som kallas Equation Operating System (EOS™), vilket
| • | definierar den ordning i vilken funktioner i uttryck matas in och utvärderas |
- och -
| • | gör att du kan mata in tal och funktioner i en enkel, okomplicerad sekvens. |
EOS™ utvärderar funktionerna i ett uttryck i följande ordning:
|
Ordning |
Funktion |
|
1 |
Funktioner som föregår argumentet, t.ex. sin( eller log( |
|
2 |
Funktioner som matas in efter argumentet, t.ex. 2, -1, !, ¡, r och omvandlingar |
|
3 |
Potenser och rötter, t.ex. 25 eller |
|
4 |
Permutationer (nPr) och kombinationer (nCr) |
|
5 |
Multiplikation, underförstådd multiplikation och division |
|
6 |
Addition och subtraktion |
|
7 |
Relationsfunktioner, t.ex. > eller |
|
8 |
Logisk operator and |
|
9 |
Logiska operatorer or och xor |
Anmärkning: Inom en prioritetsnivå utvärderar EOS™ funktioner från vänster till höger. Beräkningar inom parentes utvärderas först. Ett tal i grundpotensform eller engineering-notation, 2.34â6, tolkas som (2.3x106) med parentes så att talet bibehåller korrekt värde under EOS™-beräkningen.