Mata in ett uttryck
För att skapa ett uttryck matar du in siffror, variabler och funktioner med hjälp av knappsatsen och menyerna. Ett uttryck utvärderas när du trycker på [enter], oavsett markörens position. Hela uttrycket beräknas enligt EOS™-reglerna och svaret visas enligt lägesinställningen för Answer (Svar).
Flertalet funktioner och operationer hos TI-84 Plus CE-T är symboler som består av flera tecken. Du måste mata in symbolen med knappsatsen eller från en meny. Skriv inte in den. Till exempel är:
| • | För att beräkna log för 45 måste du trycka på « 45. Mata inte in bokstäverna L, O, och G. Om du matar in LOG tolkar TI‑84 Plus CE-T inmatningen som underförstådd multiplikation av variablerna L, O och G. |
| • | När du arbetar med matriser, använd inte individuella tangenter för [ , A, och ]. Använd menyn NAMN i y ¾ för att klistra in matrisnamnet [A] i markörens position |
Beräkna 3,76 P (L7,9 + ‡5) + 2 log 45.
|
MathPrint™ |
Classic |
|
3 Ë 76 ¥ £ k 7 Ë 9 Ã y C 5 ~ ¤ Ã 2 « 45 ¤ [enter] Obs: ~ har en märkbar knapptryckningsskillnad jämfört med Classic. |
3 Ë 76 ¥ £ k 7 Ë 9 Ã y C 5 ¤ ¤ Ã 2 « 45 ¤ [enter] |
|
|
|
Obs: I MathPrint™-läge, tryck på ~ för att gå ur MathPrint™-mallen och fortsätta mata in uttrycket.