Exempel på aktivitet – Simulering av att kasta mynt

Tip: De olika alternativen som visas längst ned i fönstret kan du använda för att navigera och utföra specifika uppgifter.
Du väljer ett alternativ genom att trycka på graftangenten under alternativet.
Om du t ex vill välja [TBELL] så trycker du på tangenten s.

1. Tryck på Œ.
2. Välj Prob Sim.

 

3. Välj 1: Kasta mynt.

4. Använd följande tangenttryckningar för denna app:
ESC för att återgå till föregående skärm
KASTA för att kasta ett mynt och få tillgång till fler kast
INST för att öppna skärmen Inställningar (se nedan)
DATA för att lagra insamlade data i en lista
TBELL för att visa en tabell över försöken
GRAF för att visa en graf över försöken

OBS: Du kan växla mellan tabell och graf.

5. Ändra dessa inställningar beroende på vilka värden som behövs för simuleringen. Tryck på ADV från skärmen Inställningar för att ändra myntens vikt.

6. För närvarande väger mynten lika mycket. Tryck på OK när inställningarna och viktningen för simuleringen är lämpliga. Tryck därefter KASTA.

7. Ett mynt kastas. Tryck nu +1, +10 eller +50 beroende på vilka data du vill samla in. Frekvensgrafen uppdateras varje gång som myntet kastas. Tryck <ESC> när du är klar med simuleringen.

8. Tryck sedan på ESC och undersök tabellen (TBELL) eller DATA för att lagra dina data i listor.

9. Tryck på TBELL för att se varje värde för varje kast och det sammanlagda antalet krona under försöket.

10. Tryck på DATA för att lagra dessa data i listor, som sedan kan användas i listeditorn. Värdena 0 för klave och 1 för krona lagras i listan LC1.

11. Avsluta appen med OK, <ESC, JA, AVSL., JA. Se till att spara dina data i listor (enligt beskrivningen ovan) så att simuleringen blir kvar i minnet när du stänger av grafräknaren.