TI CE-paketfil – använd en datorfil för att uppdatera din CE-räknare!
Uppdatera dina anslutna CE-räknare i ett steg med TI Connect™ CE och TI CE-paketet.
Uppdatera med senaste CE Bundle på:
| - | education.ti.com/84ceupdate |
| - | education.ti.com/84cetupdate |
Anslut din(a) CE-räknare till TI Connect™ CE. Dra det lämpliga TI CE-paketet till Calculator Explorer.
TI Connect™ CE uppdaterar din CE OS, alla CE-appar som behöver uppdateras eller saknas från din räknare samt läser in de 5 förladdade Image Vars till Image1 – Image5. Denna process kan inte stoppas så se till att spara (dra av) alla dina favoriträknarfiler med hjälp av TI Connect™ CE Calculator Explorer. Du kan dra dina favoriträknarfiler tillbaka till räknaren när processen för det nya TI CE-paketet är slutförd.
Dra CE-paketet till Calculator Explorer. Vänta tills hela processen avslutas. Dra inte ur kabeln under någon filöverföring. Förvänta dig att CE-räknaren startar om innan överföringen av Image Var och appar. Förvänta dig att CE-räknaren defragmenterar (omorganiserar minnet) någon gång under processen. Meddelanden visas på TI Connect CE-fönstret när överföringen startar.
Obs: Förväxla inte TI CE-paketfilen med CE OS och fil för CE-appar, som fortfarande går att laddas ner separat från education.ti.com. TI CE-paketet innehåller alla de senaste filerna som du behöver för att uppdatera och återställa din(a) CE-räknare, precis som om du precis köpt den/dem, och erbjuder ett snabbt sätt att uppdatera klassinställda CE-räknare.
Viktigt: Om det står "Waiting... (Väntar...)" på CE-räknarskärmen har räknaren förlorat OS. Detta kan hända om en kabel dras ur från räknaren eller datorn under filöverföring. Ifall den är ansluten ska du koppla ur de och och sedan återansluta den till datorn. Dra CE-paketet till Calculator Explorer.
Kom ihåg: Vänta tills hela processen avslutas. Dra inte ur kabeln under någon filöverföring. Förvänta dig att CE-räknaren startar om innan överföringen av Image Var och appar. Förvänta dig att CE-räknaren defragmenterar (omorganiserar minnet) någon gång under processen. Meddelanden visas på TI Connect CE-fönstret när överföringen startar.
Du kan behöva upprepa denna process och CE-paketet överför filerna igen. Dra inte ur kabeln under någon filöverföring.
Se även:
Skicka filer mellan anslutna räknare