Arbeta med bakgrundsbilder

TI Connect™ CE-programvaran konverterar automatiskt en bild du skickar till en ansluten räknare till en Background Image Var. Din bild kan visas på ett annat sätt än du förväntar dig på grund av konverteringen till pixeldimensionerna 83 x 133.

Anmärkning: För bästa resultat, redigera din bild så att den är proportionell med 83 x 133 pixlar före konvertering till 83 x 133 pixlar.

Tips! Försök att konvertera din bild så som beskrivs nedan. Om konverteringen inte blir som du tänkt dig kan du skala bilden liknande grafområdet där Background Image Vars visas på CE-räknaren.

Ta en skärmbild av grafskärmen vid 100 % skalning med arbetsytan för Skärminfångning. Den här skärmbilden kan vara i antingen fullt läge eller graf-tabell-läge. Du kommer att använda detta till att skala din bild till en mindre storlek för att passa storleken på grafområdet.
Använd ditt favoritprogram för presentationer och visa både skärmbilden och din bild.
Dra (storleksförändra) din bild till en mindre storlek och till grafområdets proportioner.
Använd ett beskärningverktyg för att beskära till en ny och mindre bild. Spara den bilden på din dator.
Använd den här mindre, proportionerliga bilden och konvertera till Image Var genom att följa de följande nedan.

Kom ihåg! Bevara originalet av din bildfil genom att använda ett annat filnamn på den mindre bilden på din dator.

Konverteringen till Background Image Var använder 16-bitars färg.

Du kan också ladda upp en Background Image Var till emulatorvyn i TI‑84 Plus CE i TI-SmartView™ CE-programvaran.

Hos TI‑84 Plus CE visas en Background Image Var som bakgrund endast i grafområdet. En bakgrundsbild visas som skalad för MODE-skärminställningarna Full, Horisontell och Graf-Tabell. Detta bevarar eventuell matematisk modellering som utförts på en bakgrundsbild. Du kan inte redigera en bakgrundsbild medan du arbetar med TI‑84 Plus CE. Bakgrundsbilder körs från och lagras i Arkivminnet.