Använda tangentbordet i TI-SmartView™ CE-T Emulator
Musen ersätter ditt finger vid tangenttryckningar på datorns tangentbord.
Klicka på tangenterna på TI-SmartView™ CE-T-emulatorn på samma sätt som du skulle trycka på tangenterna på grafräknaren.
| 1. | Klicka på piltangenterna på emulatorns tangentbord för att flytta markören till önskad plats. |
| 2. | Klicka på för att välja den. |
Du måste först ställa in tangentbordet i alfabetiskt skrivläge för att skriva text med datorns tangentbord.
Som förinställning är grafräknarens tangentbord i sitt normala läge, vilket innebär att tangenterna helt enkelt är kortkommandon för grafräknarens tangenter.
Att till exempel trycka på [A] på din dators tangentbord är detsamma som att klicka på
på grafräknaren. I detta läge kan du inte skriva in bokstäverna A till Ö på grafräknarens skärm genom att skriva dessa bokstäver på datorns tangentbord.
För att skriva in en bokstav eller annat alfatecken, klicka först på
på grafräknarens tangentbord (eller tryck på [F7] på datorns tangentbord) för att ställa räknaren i alfaläge. Om du till exempel skriver [F7] [A] på datorns tangentbord så skrivs ett A in på grafräknarens skärm. När du har skrivit in tecknet återgår tangentbordet till sitt normala läge.
Du kan låsa alfatangenten för att skriva flera tecken i följd.
För att låsa alfatangenten:
| ▶ | Klicka på på grafräknarens tangentbord eller tryck på [F6] [F7] på datorns tangentbord. |
För att återgå till normalläget:
| ▶ | Klicka eller tryck på [F7]. |
Att i alfaläge trycka på [0] till [9] på datorns tangentbord fungerar som kortkommandon för de alfafunktioner som är associerade med dessa tangenter på grafräknarens tangentbord. Trycker du på [1] så skrivs Y (alfatecknet associerat med À) in på grafräknarens skärm. För att skriva in ett tal, se till att tangentbordet inte är i alfaskrivläge. Dessa tangenter skriver in siffrorna 0 till 9 i normalläget.
Du kan hålla ned en piltangent för att kontinuerligt bläddra med markören.
När du använder en piltangent för att flytta markören kan du hålla tangenten nedtryckt för att utan uppehåll flytta markören i stället för att trycka på tangenten upprepade gånger. I tangenttryckningshistoriken och i ett skript har symbolen för en upprepande piltangent en klocksymbol
fäst vid sig
När du trycker på en piltangent flera gånger i rad visas en pil med en repetitionsräknare.
När du trycker på en piltangent flera gånger i rad visas en piltangent i knapptryckningshistoriken. Denna piltangent,
, har ett nummer fäst vid den som visar hur många gånger piltangenten har tryckts ned.
Tips: När du spårar längs grafer, eller använder applikationen Cabri™ Jr App för att rita geometriska former, kan du med pilarna på datorns tangentbord få en jämnare rörelse jämfört med att använda en mus för att klicka på emulatorpilarna.
på emulatorns tangentbord för att flytta markören till önskad plats.
för att välja den.
på grafräknarens tangentbord eller tryck på [F6] [F7] på datorns tangentbord.