Kopiera tangenttryckningshistoriken till en annan applikation

Du kan kopiera alla eller utvalda delar av tangenttryckningshistoriken till en annan applikation, t.ex. en ordbehandlare. Du kan kopiera tangentgrafik såsom den visas i tangenttryckningshistoriken eller också kan du kopiera tangenttryckningar som typsnittstecken · ¹ ¸.

Anmärkning: När du kopierar tangenter som typsnittstecken använder dessa tecken teckensnittet TI84PlusCEKeys_WEB. Detta typsnitt installeras automatiskt i din dator när du installerar TI-SmartView™ CE-T-programvaran.

Ämneslänkar

Kopiera tangenter som grafik- eller typsnittstecken

1. Välj den eller de tangenter som du vill kopiera.
För att välja tangenter i tangenttryckningshistorikens panel använder du en av följande metoder:

Knapp

Metod

En enda tangent:

Klicka på en tangent.

Flera tangenter:

Klicka på en tangent.
Håll Ctrl-tangenten nedtryckt på datorns tangentbord.
Klicka sedan på andra tangenter för att välja fler.

Flera tangenter i sekvens:

Klicka på en tangent.
Tryck och håll Shift-tangenten nedtryckt på datorns tangentbord.
Tryck på en annan tangent.
Obs: Du kan härigenom välja de två tangenterna plus alla tangenter mellan dem.

Alla tangenter:

Klicka på en tangent.
Högerklicka.
Klicka på Select All (Välj alla).

Anmärkning: Så här ser en tangent ut före och efter att du har valt den.

Före:

Efter:

2. Högerklicka på de valda tangenterna.
3. Klicka på Copy (för att kopiera tangenter som grafik).

- eller -

Klicka på Copy As Font (för att kopiera tangenter som typsnittstecken). · ¹ ¸.

4. Växla till en annan applikation.
5. Klistra in tangenterna på lämplig plats.

Obs:

Du kan också dra de valda tangenterna som grafik till den andra applikationen.
Du kan ändra storleken på tangentgrafiken när du har klistrat in dem i en ny applikation.
I vissa applikationer kan tecken inklistrade som typsnitt visas med det typsnitt som används på den aktuella platsen. Då kanske de inte alls ser ut som grafräknartangenter. Vid behov, ändra till typsnittet TI84PlusCEKeys_WEB på tecknen. Se hjälpfilen för målapplikationen du använder för information om hur du tillämpar ett typsnitt på tecknen.

Visa panelen View3

1. Klicka på för att visa
View3™-panelen.
2. Klicka på titelfältet på varje skärm för att välja mellan dessa visningsalternativ:
Ekvation
("Y="-editor)
Lista
(Stat List-editor)
Fönster
Tabell
Statistikplottning
[Blank]
Graf

 

 

3. Klicka i den gröna, lärarkontrollerade uppdateringsknappen i View3™-panelen för att uppdatera View3™-skärmarna. Detta uppdaterar vyn för dina elever under undersökningar.

Uppdatering detekterad

Uppdaterar eller avbryt

Ingen uppdatering detekterad

4. Visa innehållet på de valda skärmarna, eller upprepa steg 2 för att ändra skärmtyp.