Använda Skärmdump

Du kan infånga den aktuella grafräknarens skärmbilder med TI-SmartView™ CE-T-emulatorns Screen Capture-verktyg.

För att använda funktionen Capture Screen:

Klicka på i verktygsfältet.

Detta fönster öppnas:

Områden i fönstret Screen Capture

Infånga

Klicka här för att infånga en bild av emulatorskärmen:
Actions (Åtgärder) > Capture Screen (och Capture Screen)

Anmärkning: En ram visas automatiskt runt varje skärmbild när du infångar den, men du kan ta bort ramen genom att klicka på View > Hide Screen Capture Borders (Visa> Göm Screen Capture Borders). (Om du har flera bilder tar detta bort ramen runt varje bild.)

Med Screen Capture kan du:

infånga upp till 44 skärmbilder åt gången (för att infånga ytterligare bilder, ta bort bilder från fönstret Screen Capture).
automatiskt lagra infångade skärmbilder i minnet tills du stänger huvudfönstret i TI-SmartView™ CE-T.

När du stänger Screen Capture uppmanas du att spara dina infångade skärmbilder. Du kan starta en ny Screen Capture-session under en TI-SmartView™ CE-T-session.

Spara

Klicka här för att spara valda infångade skärmbilder:
File > Save As(Arkiv > Spara som)

Kopiera

Klicka här för att kopiera valda infångade skärmbilder till klippbordet:
Edit > Copy (Redigera > Kopiera)

Ta bort

Klicka här för att ta bort valda infångade skärmbilder:
File > Delete (Redigera> Ta bort)

Ändra storlek

För punkten längs skalan för att justera storleken i granskningen av den aktuella infångade skärmbilden.
View > Scale Screen Captures (Visa> Skala Screen Fångar)
Obs: Skärmar sparas för den aktuella procentsatsen i vyn.

Ändra namn

Ändra namnet på en infångad skärmbild genom att markera titeln och skriva in ett nytt namn.

Visa

Visa infångade skärmbilder här.