Felmeddelanden

När TI-84 Plus CE-T detekterar ett fel ger den ett felmeddelande som en menytitel, såsom ERR:SYNTAX eller ERR:DOMAIN. Denna tabell innehåller varje feltyp, möjliga orsaker och förslag på korrigerande åtgärder. Samtliga feltyper som listas i denna tabell föregås av ERR: på din grafräknares display. Du kommer till exempel att se ERR:ARCHIVED som en menytitel när din grafräknare detekterar ett fel av typ ARKIVERAD.

TYP AV FEL

Möjliga orsaker och förslag på åtgärder

ARKIVERAD

Du har försökt att använda, redigera eller ta bort en arkiverad variabel. Till exempel producerar uttrycket dim(L1) ett fel om L1 arkiveras.

ARKIV FULLT

Du har försökt att arkivera en variabel och det finns inte tillräckligt med utrymme i arkivet för att ta emot den.

ARGUMENT

En funktion eller instruktion har inte rätt antal argument

Argumenten visas med kursiv stil. Argumenten inom hakparentes är valfria och du behöver inte skriva dem. Du måste också vara noga med att separera flera argument med ett kommatecken (,). Till exempel kan stdAv(lista[,frekvlista]) anges som stdAv(L1) eller stdAv(L1,L2) eftersom frekvenslistan eller frekvlista är valfri.

FELAKTIG ADRESS

Du har försökt att skicka eller ta emot en applikation och ett fel (t.ex. elektrisk interferens) har inträffat i överföringen.

FELAKTIG GISSNING

I en BERÄK-operation specificerade du en Gissning som inte är mellan Vänster gräns och Höger gräns.

För funktionen lös( eller ekvationslösaren specificerade du en gissning som inte är mellan undre och övre.

Din gissning och flera punkter kring den är odefinierade.

Undersök en graf av funktionen. Om ekvationen har en lösning, ändra gränserna och/eller den initiala gissningen.

GRÄNS

I en BERÄK-operation, eller med Välj(, definierade du Vänster gräns > Höger gräns.

I fMin(, fMax(, lös(, eller ekvationslösaren, matade du in undre ‚ övre.

AVBRYT

Du tryckte på knappen É för att avbryta exekveringen av ett program, för att pausa en RITA-instruktion, eller för att stoppa utvärderingen av ett uttryck.

DATATYP

Du matade in ett värde eller en variabel som är av fel datatyp.

För en funktion (inklusive underförstådd multiplikation), eller en instruktion, angav du ett argument som är av en ogiltig datatyp, till exempel ett komplext tal där ett reellt tal krävs.

I en editor matade du in en typ som inte är tillåten, till exempel en matris angavs som ett element i stat-listeditorn.

Du försökte lagra en felaktig datatyp, t.ex. en matris, i en lista.

Du försökte mata in komplexa tal i mallen n/d MathPrint™.

DIMENSIONSFEL

Din räknare visar felet ERR:DIMENSION MISMATCH om du försöker att utföra en operation som refererar till en eller flera listor eller matriser vars dimensioner inte överensstämmer. Till exempel producerar multiplikationen L1*L2, där L1={1,2,3,4,5} och L2={1,2}, felet ERR:DIMENSION MISMATCH därför att antalet element i L1 och L2 inte överensstämmer.

Du kanske behöver stänga av Diagr för att fortsätta.

DIVISION MED 0

Du försökte dividera med nollställe. Detta fel ges inte under plottning. TI-84 Plus CE-T tillåter odefinierade värden i en graf.

Du försökte göra en linjär regression med en vertikal linje.

DOMÄN

Du har specificerat ett argument för en funktion eller instruktion som är utanför det giltiga området TI-84 Plus CE-T tillåter odefinierade värden i en graf.

Du försökte göra en logaritmisk regression eller potensregression med en LX eller en exponentiell regression eller potensregression med en LY.

Du försökte beräkna GPrn( eller GInt( med bet2 < bet1.

DUPLIKAT

Du försökte skapa ett duplicerat gruppnamn.

Duplikat av namn

En variabel som du försökte överföra kan inte överföras därför att en variabel med det namnet redan finns i den mottagande enheten.

UTGÅNGEN

Du har försökt köra en applikation med en begränsad provperiod som har löpt ut.

Fel i Xmit

TI-84 Plus CE-T kunde inte överföra ett objekt. Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till båda enheterna och att den mottagande är i mottagningsläge.

Du tryckte på É för att avbryta under överföring.

Ställ först in TA EMOT och sedan SKICKA när filer (8) sänds mellan grafräknare.

ID HITTADES EJ

Detta fel inträffar när kommandot SendID exekveras, men korrekt ID för grafräknaren inte kan hittas.

OGILTIG NÄSTNING

Du försökte använda en ogiltig funktion i ett argument för en funktion, såsom sekv( inom uttryck för sekv(.

INKREMENT

Inkrementet, steget, i sekv( är 0 eller har fel tecken. . TI-84 Plus CE-T tillåter odefinierade värden i en graf.

Inkrementet i en For(-slinga är 0.

OGILTIG

Du försökte referera till en variabel eller använda en funktion där den inte är giltig. Till exempel kan inte Yn referera till Y, Xmin, @X eller TblStart.

I Sekv-läge försökte du plotta ett fasdiagram utan att definiera båda ekvationerna i fasdiagrammet.

I Sekv-läge försökte du plotta en rekursiv talföljd utan att ha matat in det korrekta antalet initiala villkor.

I Sekv-läge försökte du referera till andra termer än (nN1) eller (nN2).

Du försökte ange en grafstil som är ogiltig inom det aktuella grafläget.

Du försökte använda Välj( utan att ha valt (aktiverat) minst en xyLinje eller ett spridningsdiagram.

OGILTIG DIMENSION

Felmeddelandet ERR:INVALID DIMENSION kan inträffa om du försöker att plotta en funktion som inte inbegriper egenskper för stat plots. Felet kan korrigeras genom att stänga av stat plots. För att stänga av stat plots, tryck på y , och välj sedan 4:DiagrAv.

Du specificerade en listdimension som någonting annat än ett heltal mellan 1 och 999.

Du specificerade en matrisdimension som någonting annat än ett heltal mellan 1 och 99.

Du försökte invertera en matris som inte är kvadratisk.

ITERATIONER

Funktionen lös( eller ekvationslösaren har överskridit det maximala antalet tillåtna iterationer. Undersök en graf av funktionen. Om ekvationen har en lösning, ändra gränserna eller den initiala gissningen, eller båda.

irm( har överskridit det maximala antalet tillåtna iterationer.

Vid beräkning av æ överskreds det maximala antalet iterationer.

ETIKETT

Etiketten i instruktionen Goto är inte definierad med en Lbl-instruktion i programmet.

LINK L1 (or any other file) to Restore (LÄNK L1 (eller någon annan fil) för att återställa)

Räknaren har inaktiverats för testning. För att återställa full funktionalitet, använd TI Connect™ CE programvara för att ladda ned en fil till din räknare från din dator, eller överför en fil till din räknare från en annan TI-84 Plus CE-T.

MINNE

Minnet räcker inte till för att utföra instruktionen eller funktionen. Du måste ta bort objekt från minnet innan du kan exekvera instruktionen eller funktionen.

Rekursiva problem ger detta fel, till exempel plottning av ekvationen Y1=Y1.

Förgrening av en slinga av typ If/Then, For(, While eller Repeat med en Goto kan också ge detta fel därför att End-satsen som avslutar slingan aldrig nås.

Ett försök att skapa en matris med mer än 400 celler.

MinneFullt

Du kan inte överföra ett objekt därför att den mottagande enhetens minne inte räcker till. Du kan hoppa över objektet eller gå ur mottagningsläget.

Under en minnes-backup är den mottagande enhetens minne otillräckligt för att ta emot alla objekt i den sändande enhetens minne. Ett meddelande anger antalet bytes som den sändande enheten måste ta bort för att göra minnes-backupen. Ta bort objekt och försök igen.

LÄGE

Du försökte lagra till en fönstervariabel i ett annat plottningsläge eller utföra en instruktion i fel läge, till exempel RitaInv, i ett annat plottningsläge än Funk.

INGEN TECKENÄNDRING

Funktionen lös( eller ekvationslösaren detekterade inte en teckenändring.

Du försökte att beräkna æ när FV, (څBET) och NV alla är ‚ 0, eller när FV, (څBET) och NV alla är  0.

Du försökte beräkna irm( när varken CFLista eller CFO är > 0, eller när varken CFLista eller CFO är < 0.

ICKE-REELLA SVAR

I läget Reell gav en beräkning ett komplext resultat. . TI-84 Plus CE-T tillåter odefinierade värden i en graf.

FÖR STORT VÄRDE

Du har försökt att mata in, eller du har beräknat, ett tal som är utanför grafräknarens område. TI-84 Plus CE-T tillåter odefinierade värden i en graf.

RESERVERAD

Du försökte använda en systemvariabel på fel sätt.

SINGULÄR MATRIS

En singulär matris (determinant = 0) är inte giltig som argument för L1.

Instruktionen SinReg eller en polynomregression genererade en singulär matris (determinant = 0) därför att algoritmen inte kunde hitta en lösning, eller en lösning finns inte.

TI-84 Plus CE-T tillåter odefinierade värden i en graf.

SINGULARITET

uttryck i funktionen lös( eller ekvationslösaren innehåller en singularitet (en punkt vid vilken funktionen inte är definierad). Undersök en graf av funktionen. Om ekvationen har en lösning, ändra gränserna eller den initiala gissningen, eller båda.

STAT

Du försökte göra en stat-beräkning med listor som är olämpliga.

Statistiska analyser måste ha minst två datapunkter.

Med‑Med måste ha minst tre punkter i varje partition.

När du använder en frekvenslista måste dess element vara ‚ 0.

(Xmax N Xminà Xskala måste vara mellan 0 och 131 för ett histogram.

STAT PLOT

Du försökte visa en graf när en stat plot som använder en odefinierad lista är aktiverat.

SYNTAX

Kommandot innehåller ett syntaxfel. Sök efter felplacerade funktioner, argument, parenteser eller kommatecken.

Till exempel är stdAv(lista[,frekvlista]) en funktion hos TI-84 Plus CE-T. Argumenten visas i kursiv stil. Argumenten inom hakparentes är valfria och du behöver inte skriva dem. Du måste också vara noga med att separera flera argument med ett kommatecken (,). Till exempel kan stdAv(lista[,frekvlista]) anges som stdAv(L1) eller stdAv(L1,L2) eftersom frekvenslistan eller frekvlista är valfri.

TOLERANS EJ UPPNÅDD

Du begärde en tolerans till vilken algoritmen inte kan ge ett noggrant resultat.

ODEFINIERAD

Du refererade till en variabel som ännu inte är definierad. Du refererade till exempel till en stat-variabel när det inte finns någon aktuell beräkning därför att en lista har redigerats, eller du refererade till en variabel när variabeln inte är giltig för den aktuella beräkningen, till exempel a efter Med‑Med.

VALIDERING

Länken fungerade inte på grund av elektriska störningar eller så är denna grafräknare inte auktoriserad att köra programmet

VARIABEL

Du har försökt att arkivera en variabel som inte kan arkiveras eller också har du försökt att avarkivera en applikation eller grupp.

Exempel på variabler som inte kan arkiveras inkluderar:

Reella tal LRESID, R, T, X, Y, Theta, Statistiska variabler under Vars, menyn STATISTICS, Yvars och AppIdList.

VERSION

Du har försökt att ta emot en inkompatibel variabelversion från en annan grafräknare.

Ett program kan innehålla kommandon som inte stöds av OS-versionen i din grafräknare. Använd alltid det senaste operativsystemet. TI-84 Plus CE och TI-84 Plus delar program, men ett versionsfel ges om ett nytt TI-84 Plus CE-program kan behöva justeras för grafområdets höga uppplösning.

FÖNSTEROMFÅNG

Ett problem föreligger med fönstervariablerna.

Du definierade Xmax Xmin eller Ymax Ymin.

Du definierade qmax  qmin och qsteg > 0 (eller vice versa).

Du försökte att definiera Tsteg=0.

Du definierade Tmax  Tmin och Tsteg > 0 (eller vice versa).

Fönstervariabler är för små eller för stora för att plottas korrekt. Du kan ha försökt att zooma till en punkt som överskrider det numeriska området hos TI-84 Plus CE-T.

ZOOMA

En punkt eller en linje, i stället för en ruta, är definierad i ZLåda.

En ZOOMA-operation ger ett matematikfel.