Använda Katalog-hjälpen

Visa Katalog-hjälpen

Du kan visa Katalog-hjälpargument för funktioner på två sätt:

Med hjälp av en alfa/numerisk funktionslista i katalogen (t.ex. y N).
Med hjälp av funktionerna som listas på vissa menyer (t.ex. »).

Katalog-hjälpen listar de giltiga argumenten för funktionen under redigeringsraden. Argument inom hakparenteser är valfria.

1. Visa menyn som innehåller funktionen.
2. Använd } och/eller för att flytta markören till funktionen.
3. Tryck på Ã för att visa argument för funktionen. Markören är på funktionsredigeringsraden.

Obs:

Katalogen (y N) visas i alfabetisk ordning. När du visar katalogen aktiveras alpha-låset. Tryck på den första bokstaven i funktionsnamnet för att hoppa över funktionsnamn som alfabetiskt kommer före det namnet. Använd } och/eller för att flytta markören till funktionen.
Det är inte alla katalogfunktioner som har associerade argument. Om funktionen inte kräver ett argument visar Katalog-hjälpen meddelandet "Inga argument krävs för detta objekt".

Kommandon i Katalog-hjälpen

Välj MER (om tillgängligt) för att visa fler argument för funktionen.


Använd genvägsmenyerna ƒ ^ till a för argumentvärden, om tillgängliga.

Mata in dina argumentvärden på funktionsredigeringsraden och välj sedan KLISTRA IN för att klistra in funktionen och argumentvärdena som du har matat in.

Obs: Du kan klistra in på de flesta markörplatser.

Välj ESC för att gå ur Katalog-hjälpskärmen.