Mata in och använda strängar

Vad är en sträng?

En sträng är en sekvens av tecken som du omsluter med citationstecken. Hos TI-84 Plus EC-T har en sträng två primära tillämpningar.

Den definierar texten som ska visas i ett program.
Den accepterar inmatning från knappsatsen i ett program.

Tecken är de enheter som du kombinerar för att bilda en sträng.

Varje siffra, bokstav och mellanslag räknas som ett tecken.
Varje instruktions- eller funktionsnamn, såsom sin( eller cos(, räknas som ett tecken: TI-84 Plus EC-T tolkar varje instruktions- eller funktionsnamn som ett tecken.

Mata in en sträng

Följ dessa steg för att mata in en sträng på en tom rad på Start-skärmen eller i ett program.

1. Tryck på ƒ W för att markera början av strängen.
2. Mata in tecknen som bildar strängen.
Använd valfri kombination av siffror, bokstäver, funktionsnamn eller instruktionsnamn för att skapa strängen.
För att mata in ett mellanslag, tryck på ƒ O.
För att mata in flera alpha-tecken i rad, tryck på ƒ 7 för att aktivera alpha-låset.
3. Tryck på ƒ W för att markera slutet på strängen.

ãsträngã

4. Tryck på Í. I startfönstret visas strängen på nästa rad utan citationstecken. Ett uteslutningstecken (...) indikerar att strängen fortsätter utanför skärmen. För att bläddra och se hela strängen, tryck på ~ och |.

Obs: En sträng måste vara omsluten med citationstecken. Citationstecken räknas inte som strängtecken.