Bläddra i Katalog-hjälpen hos TI-84 Plus CE-T

Välja ett objekt från KATALOGEN

Följ dessa steg för att bläddra och välja ett KATALOG-objekt.

1. Tryck på y N för att visa KATALOGEN.

4:an i den första kolumnen är valmarkören.

2. Tryck på †† eller } för att bläddra KATALOGEN tills valmarkören pekar på önskat objekt.
För att hoppa till det första objektet som börjar med en viss bokstav, tryck på den bokstaven med alpha-lock aktiverat.
Objekt som börjar med en siffra är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven efter siffran. Till exempel hör 2‑PropZTest( till de objekt som börjar med bokstaven P.
Funktioner som visas som symboler, såsom +, L1, < och $(, följer det sista objektet som börjar med Z. För att hoppa till den första symbolen, !, tryck på [q].
3. Tryck på Í för att klistra in objektet på den aktuella skärmen.

Obs:

Från början av menyn KATALOG, tryck på } för att flytta till slutet. Från slutet, tryck på för att flytta till början.
När din TI-84 Plus CE-T är i MathPrint™-läge klistrar många funktioner in MathPrint™-mallen på Start-skärmen. Till exempel klistrar abs( in mallen för absolutbelopp på Start-skärmen i stället för abs(.


MathPrint™


Classic