Lista de comandos e funções

O objetivo desta tabela informativa é fornecer uma breve descrição com a sintaxe dos argumentos de comando respetivo e a respetiva localização no menu de cada comando ou função da lista do Catálogo da calculadora.

Esta tabela é útil para executar comandos durante a utilização da calculadora ou a criação de programas TI-Basic.

Os itens cujos nomes não são alfabéticos (tais como +, !, e >) são listados na secção Operações aritméticas, relações de teste e símbolos. Salvo indicação em contrário, todos os exemplos presentes nesta secção foram efetuados no modo de reinicialização predefinido e todas as variáveis são assumidas como tendo o valor predefinido de 0.

A partir do CATÁLOGO, pode colar qualquer função ou comando no ecrã inicial ou para uma linha de comandos do editor de programas.

A informação seguinte relativa à sintaxe dos argumentos de funções e comandos também está disponível na calculadora e no Editor de Programas do TI Connect™ CE.

Na calculadora, ao premir [+] quando uma função ou comando está realçada(o) na lista do menu, é ativado o editor de sintaxe da Ajuda do Catálogo para auxilio ao digitar entradas.
No Editor de Programas do TI Connect™ CE, a lista do catálogo apresenta igualmente a sintaxe dos argumentos das funções e comandos.

Lembre-se que algumas funções e comandos só são válidos quando são executados num programa TI-Basic e não a partir do ecrã inicial.

Os itens presentes nesta tabela surgem na ordem pela qual são apresentados no CATÁLOGO (y [catálogo].)

Na tabela seguinte, o símbolo indica combinações de teclas ou determinados comandos que só estão disponíveis no modo Editor de Programas da calculadora. Prima ¼ e selecione para EDITAR um programa já existente ou NOVO para iniciar um novo programa e definir a calculadora para o modo de Edição de programas.

Alguns argumentos são opcionais. Os argumentos opcionais são indicados dentro de [ ] na ajuda da sintaxe fornecida na tabela seguinte. Os [ ] não são símbolos da calculadora e não devem ser digitados. São utilizados aqui apenas para indicar um argumento opcional.

Na calculadora, as funções e comandos são apresentados como "tokens." Tal significa que são utilizados como um carácter e não como letras, símbolos e espaços individuais. Não os tente digitar em qualquer função ou comando da calculadora. Limite-se a colar o token a partir da respetiva localização no menu. Ao efetuar uma edição, verifique como o cursor salta por cima dos tokens para melhor compreender o funcionamento dos mesmos.

No Editor de Programas do TI Connect™ CE, pode "sentir" a mesma experiência de colar tokens ao utilizar a árvore do Catálogo fornecida nesse editor. Pode igualmente introduzir as funções e comandos se souber o formato e a sintaxe corretos. Quando o programa é enviado para a calculadora, a TI Connect™ CE "converte para tokens" as funções e os comandos. No entanto, é necessário introduzir as funções e os comandos exatamente como os tokens. Lembre-se que alguns comandos incluem espaços no token que poderá não conseguir ver. Por exemplo, o comando Pause sob a forma de token inclui um espaço no fim. Assim que enviar o programa para a calculadora, poderá executar o programa e, se existirem erros de sintaxe, poderá corrigi-los na calculadora ou no Editor de Programas do TI Connect™ CE.

CTL

Entrada/Saída

COR

EXEC

 

 

 

Números das cores

Nomes

 

 

 

10

AZUL

 

 

 

11

VERMELHO

 

 

 

12

PRETO

 

 

 

13

MAGENTA

 

 

 

14

VERDE

 

 

 

15

LARANJA

 

 

 

16

CASTANHO

 

 

 

17

AZUL ESC

 

 

 

18

AZUL CLA

 

 

 

19

AMARELO

 

 

 

20

BRANCO

 

 

 

21

CINZ CLARO

 

 

 

22

CINZ MÉD

 

 

 

23

CINZENTO

 

 

 

24

CINZ ESC

 

Pode igualmente selecionar um nome no menu ½ (submenu COR).

GraphColor(função#,cor#)

Por exemplo, GraphColor(2,4) ou GraphColor(2,MAGENTA).