Variabelewaarden opslaan
Waarden worden opgeslagen in en opgeroepen uit het geheugen met behulp van variabelenamen. Wanneer u een uitdrukking uitwerkt die een variabelenaam bevat, vervangt de grafische rekenmachine de naam door de waarde die op dat moment is opgeslagen in die variabele.
Om een waarde in een variabele op te slaan vanaf het hoofdscherm of een programma met behulp van de ¿-toets, begint u op een lege regel en volgt u deze stappen.
| 1. | Voer de waarde in die u wilt opslaan. De waarde kan een uitdrukking zijn. |
| 2. | Druk op ¿. |
! wordt gekopieerd op de plaats van de cursor.
| 3. | Druk op ƒ en vervolgens op de letter van de variabele waarin u de waarde wilt opslaan. |
| 4. | Druk op [enter]. De grafische rekenmachine werkt de uitdrukking uit en slaat de waarde op in de variabele. |