Variabelen archiveren (Archiveren, Dearchiveren)
U kunt variabelen opslaan in het archief met gegevens van de gebruiker van de TI-84 Plus CE-T , dit is een beschermd geheugengebied dat los staat van het RAM. Met het archief met gebruikersgegevens kunt u:
| • | Gegevens, programma's, toepassingen of andere variabelen op een veilige plaats opslaan, waar ze niet per ongeluk kunnen worden bewerkt of verwijderd. |
| • | Extra vrij RAM creëren door variabelen te archiveren. |
Door variabelen te archiveren die u niet vaak hoeft te bewerken, kunt u RAM vrijmaken voor toepassingen die extra geheugen nodig hebben.
De grafische rekenmachine plaatst een sterretje (ä) links van gearchiveerde variabelen in de meeste menu's, evenals in y L 2:Mem Management. U kunt gearchiveerde variabelen niet bewerken of uitvoeren in CE OS-versie 5.2 of ouder. In CE OS-versie 5.3 en hoger, kunt u programma's uitvoeren als deze opgeslagen zijn in een archief. Indien nodig kunt u de commando's Archive/UnArchive (Archiveren/Dearchiveren) gebruiken om de geheugenlocatie te beheren.
Voorbeeld:
Als u een lijst archiveert met de naam L1, dan ziet u dat deze bestaat in het geheugen. Als u de naam L1 echter in het hoofdscherm plakt, dan verschijnt deze niet op het hoofdscherm. U moet de lijst dearchiveren om de inhoud ervan te kunnen zien en deze te bewerken.
Opmerking: Image Vars worden uitgevoerd en opgeslagen in het archief, maar wanneer een Image Var wordt weergegeven in VARS 4:Picture & Background, dan geeft het menu BACKGROUND (ACHTERGROND) niet het sterretje ä weer.