NORMAAL SCI ENG
Antwoorden worden weergegeven in standaard opmaak wanneer de berekening of de instelling een decimale uitkomst forceert op de rekenmachine.
|
Notatie voor 12345.67 |
Het decimale antwoord wordt weergegeven als: |
|
NORMAAL 12345,67 De decimale notatie wordt behouden tot de grenzen van het scherm en het geheugen van de rekenmachine zijn bereikt. |
12345,67 |
|
SCI (Scientific) 1.234567 x 104 Eén cijfer links van het decimaalteken, met de juiste macht van 10 rechts van *â. |
1.234567â4 |
|
ENG (Engineering) 12.34567 x 103 Maximaal drie cijfers voor het decimaalteken en de macht van 10 (rechts van â) is een veelvoud van drie. |
12.34567â3 |
|
Opmerking: *Deze â op het scherm staat voor "x10" en het ingevoerde getal na â wordt de macht van 10. Het toetsenbord bevat y D, dat weergegeven wordt als â op de rekenmachine. De rekenmachinenotatie, â, duidt het gedeelte "x10" van het getal aan zonder extra haakjes te gebruiken. De rekenmachine volgt daarna de volgorde van bewerkingen zoals verwacht bij het gebruik van de SCI- of ENG-notatie. Deze notatie, â, wordt meestal niet geaccepteerd in huiswerk en toetsen, en geschreven uitkomsten moeten in de standaardnotatie worden genoteerd, zoals bijvoorbeeld 1.234567 x 104. Als u de notatie NORMAAL selecteert, maar het antwoord niet weergegeven kan worden in 10 cijfers (of als de absolute waarde kleiner is dan 0,001), dan drukt de TI‑84 Plus CE-T het antwoord uit in de wetenschappelijke notatie. |
|