Ingevoerde gegevens en antwoorden weergeven

Modusinstellingen regelen de manier waarop de TI‑84 Plus CE-T uitdrukkingen interpreteert en antwoorden weergeeft. Druk op z om heen en weer te schakelen tussen klassieke invoer en de MathPrint™-modus. In deze handleiding ligt de nadruk op de MathPrint™-modus, maar er kan soms verwezen worden naar bepaalde klassieke invoer.

MathPrint™-modus

Als een uitdrukking langer is dan één regel kan deze van het scherm af scrollen (op het hoofdscherm of het Y=scherm). Druk op ~ om de hele uitdrukking te zien.

Tip: druk op de cursor zonder op y te drukken om de cursor over de regel te verplaatsen.

Er verschijnt een pijltje links van een antwoord als dit van het scherm af scrolt. Druk op ~ en op | voordat u nog een uitdrukking invoert om het gehele antwoord weer te geven.

Klassieke invoer

MathPrint™

√(5)

Sommige invoergebieden in de MathPrint™-modus ondersteunen alleen klassieke invoer.

Bv.: y -

MathPrint™ (standaard)

 

Invoer

Antwoord (scrolt)

 

Invoer

Antwoord