Kleur gebruiken op de TI-84 Plus CE-T

De TI-84 Plus CE-T grafische rekenmachine heeft tal van kleurenopties en een display met hoge resolutie waardoor meer informatie op het scherm kan worden weergegeven. De TI-84 Plus CE-T gebruikt kleuren op de volgende manieren:

Y= editor voor lijnkleur.
TEKEN-commando's voor lijnkleur, zoals verticale lijnen, cirkels en tekst op het grafiekscherm.
Het grafiekopmaakscherm voor de kleur van het rooster, de assen of de randen en voor het aanbrengen van een achtergrondafbeelding of -kleur.
Statistische plots.

Kleurenopties voor verschillende functies zijn toegankelijk via een draaikeuzemenu. Met de cursor op een kleurselectie, gebruikt u | of ~ om de kleur te veranderen. Wanneer de cursor op een draaikeuzemenu staat, toont de contexthulp in de statusbalk regelmatig de volgende tip: PRESS [<] OR [>] TO SELECT AN OPTION (DRUK OP [<] OF [>] OM EEN OPTIE TE SELECTEREN).

Opmerking: zorg ervoor dat u geschikte kleurencombinaties kiest voor de grafiekgebieden, zodat alle kenmerken zichtbaar zijn.

Kleurenopties terugzetten op de standaardinstellingen

Met de cursor op een functie in [Y=] drukt u op om terug te keren naar de standaardkleur en het standaardlijntype voor die functie.
U kunt de rekenmachine terugzetten op de standaardinstellingen, inclusief de kleurinstellingen, door op y L 7 2 2 te drukken.