Grafieken van stuksgewijs gedefinieerde functies tekenen

Hoe voert u een stuksgewijs gedefinieerde functie in

1. Druk op ».
2. Druk op } of om naar B:piecewise( te scrollen.
3. Druk op [enter].
4. Druk op | of ~ om het aantal stukken (1-5) voor de functie te selecteren.
5. Druk op [enter] om OK te selecteren.

6. Voer functies in de o editor in.

7. Druk op q 6:ZStandard om het standaardvenster en de grafiek in te stellen.

Voorwaarden Menu y :

Het menu CONDITIONS (VOORWAARDEN), y : | plakt verschillende tekens tegelijk in het voorwaarden-gedeelte van het template voor stuksgewijs gedefinieerde functies om sneller te kunnen invoeren.

Opmerking: de voorwaarden van de stuksgewijs gedefinieerde functie worden ingevoerd met behulp van de relaties in y : (boven »). Deze relaties worden doorgaans gebruikt voor True(1)/False(0)-testen bij het programmeren op de rekenmachine.

Speciale informatie bij het gebruik van intervallen in het voorwaarden-gedeelte van het template voor stuksgewijs gedefinieerde functies:

Opmaak voor een interval, zoals -2 { X { 5, is alleen toegestaan als dit rechtstreeks wordt ingevoerd in het voorwaarden-gedeelte van het template voor stuksgewijs gedefinieerde functies op de rekenmachine. Gebruik deze opmaak niet op andere locaties op de rekenmachine voor dezelfde interpretatie van het interval.

Merk op dat als een intervalvorm geselecteerd wordt in het menu CONDITIONS, de intervalvorm geplakt wordt in de juiste logische opmaak voor een interval, zoals bijvoorbeeld -2 + X en X + 5. Dit is de correct opmaak bij alle rekenmachinefuncties om het verwachte logische testresultaat True(1)/False(0) te geven, en deze opmaak geeft ook het correcte X-interval voor grafieken van stuksgewijs gedefinieerde functies.

Opmerking:

Overlappende intervallen: De grafiek wordt getekend van links (Xmin) naar rechts (Xmax). Voor elke waarde van X van links naar rechts, kijkt de rekenmachine naar de eerste geldige uitdrukking om de Y-waarde te berekenen. Overlappende intervallen zijn toegestaan en worden in de grafiek getekend volgens de eerste geldige uitdrukking die berekend kan worden voor een X-waarde.

Tips

Als u eenmaal een template voor een stuksgewijs gedefinieerde functie heeft geselecteerd met een bepaald aantal stukken, kunt u geen stuk meer toevoegen of verwijderen. U kunt een groter aantal stukken selecteren en nullen (False) invoeren om vrije rijen te hebben. Dit is handig bij het maken van tekeningen met behulp van functies op het grafiekscherm.
De stuksgewijs gedefinieerde functie gebruikt één MathPrint™-niveau van het maximale aantal van vier niveaus. U kunt de dambordcursor () zien wanneer u een functie invoert in het template, maar die functie is toegestaan als deze buiten een template voor stuksgewijs gedefinieerde functies is ingevoerd. Om het maximum aantal gewenste MathPrint™-niveaus te behouden, voert u de functie in een andere YVar in, bijvoorbeeld Y3, en gebruikt u vervolgens Y3 in het template voor stuksgewijs gedefinieerde functies.
U kunt een functie invoeren vanaf het hoofdscherm. U kunt deze methode gebruiken om een "grote" functie met veel stukken in te voeren. Bijvoorbeeld: "2X"!Y1:

U kunt een functie zo nodig bewerken of bekijken vanaf o op het hoofdscherm en de functie weer opslaan in o. Onthoud de opmaak, "2X"!Y1.
- Aanhalingsteken: ƒ W
- Roep de YVar op: y K ƒ a (selecteer een YVar) en [enter]
- Sluit de aanhalingstekens en sla op: ƒ W ¿
- Selecteer de YVar: ƒ a en [enter]