Een getal in de wetenschappelijke notatie invoeren

1. Voer het gedeelte van het getal dat voor de exponent staat in. Deze waarde kan een uitdrukking zijn.
2. Druk op y D. â wordt geplakt op de plaats van de cursor.
3. Voer de exponent in, die uit één of twee cijfers kan bestaan.

Opmerkingen:

als de exponent negatief is, druk dan op k en voer vervolgens de exponent in.
â staat voor "x10" en de berekening interpreteert het gehele getal als (123.45 x 10-2) alsof het is ingevoerd tussen haakjes.

Wanneer u een getal in de wetenschappelijke notatie invoert, geeft de TI-84 Plus CE-T antwoorden niet automatisch in de wetenschappelijke of ingenieursnotatie weer. De modusinstellingen en de grootte van het getal bepalen de weergavenotatie.