SmartPad™ CE-app

Een rekenmachine aansluiten als een toetsenbord op afstand

Met de SmartPad™ CE-app kunt u een rekenmachine aansluiten als een toetsenbord op afstand.

De TI-84 Plus CE-T gebruiken als een toetsenbord op afstand voor TI-SmartView™ CE-T:

1. De SmartPad™ CE App voor TI-84 Plus CE-T is voorgeladen op de rekenmachine. Als hij niet op uw TI-84 Plus CE-T staat, kan de SmartPad CE App ook op uw rekenmachine geladen worden vanaf education.ti.com/go/download.
2. Sluit uw TI-84 Plus CE-T aan op uw computer met de USB-computerkabel die bij uw rekenmachine geleverd is.
3. Start TI-SmartView™ CE-T.

Opmerking: Klik op het toetsenbord van de TI-SmartView™ CE-T-emulator om ervoor te zorgen dat dit op de voorgrond staat.

4. Voer de SmartPad™ CE App uit op uw TI-84 Plus CE-T .
5. Druk op Œ en selecteer SmartPad™ CE in het menu Apps.
6. Lees de informatie op het splash-scherm.

7. Druk op toetsen op het toetsenbord van de reknemachine, waardoor de toetsen van het toetsenbord van de emulator op afstand worden ingedrukt.

De app stoppen:

• Koppel de USB-kabel los van de rekenmachine om de app en de functie toetsenbord op afstand te stoppen.

Tip: Sluit de USB-kabel opnieuw aan en start de app opnieuw als de connectiviteit van het toetsenbord op afstand niet meer reageert.

Opmerking:

• De TI-84 Plus CE-T waarop de SmartPad™ CE-app actief is, geeft geen berekeningen of grafieken weer. De rekenmachine wordt alleen een USB-toetsenbord op afstand voor de emulator.
• De TI-84 Plus CE-T blijft een toetsenbord op afstand als het TI-SmartView™ CE-T-emulatortoetsenbord op de voorgrond staat. Klik op de TI-SmartView-emulator voordat u toetsen op de rekenmachine indrukt.
• De TI SilverLink-kabel wordt niet ondersteund in TI-SmartView™ CE-T.