Python

Python-programma's converteren en verzenden

Een Python-programma converteren en verzenden voor gebruik met de Python App

Een Python-programma (*.py) van uw computer wordt geconverteerd in een Python AppVar wanneer u het bestand naar uw CE Python-rekenmachine verzendt met TI Connect™ CE. Vervolgens kunt u met de speciale Python App voor uw rekenmachine uw Python-programma bewerken en uitvoeren.

Onthoud: voor elke computer/TI-Python-activiteit geldt: Na het creëren van een Python-programma in een Python-ontwikkelomgeving op de computer, moet u op de rekenmachine/emulator in de TI-Python-omgeving valideren of uw programma op de rekenmachine werkt . Wijzig het programma zo nodig.

Wanneer u uw *.py programmabestand(en) verzendt met Send to Calculators, dan is de actie hetzelfde als het verzenden van een willekeurig ander bestand naar de rekenmachine.

FILE NAME: Toont de computerbestandsnaam van uw *.py-bestand(en).

Opmerking: deze kan anders zijn dan de NAME ON CALCULATOR, afhankelijk van welke naam u het Python-programma gegeven heeft op uw computer.

NAME ON CALCULATOR:

Als de computerbestandsnaam de naamgevingsregels van de Python AppVar volgt, dan is de Python AppVar rekenmachinenaam de naam van het computerbestand. Naamgevingsregels worden in het scherm hierboven getoond.
- Kleine letters worden automatisch veranderd in hoofdletters.
Als de naam van het computerbestand de naamgevingsregels van de Python AppVar niet volgt, dan wordt de NAME ON CALCULATOR ingevuld als PYTHON01, PYTHON02 enz.
Verander de NAME ON CALCULATOR met behulp van de naamgevingsoptie Custom in het vervolgmenu. U moet de naamgevingsregels voor de Python AppVar volgen.

LOCATION:

Kies of u de Python AppVar naar het RAM-geheugen van de rekenmachine of naar het Archive-geheugen wilt verzenden.
- De standaardselectie is RAM.
- De Python App kan alleen Python AppVars bewerken en uitvoeren in het RAM.
Sla Python AppVars op in het Archive-geheugen op de rekenmachine wanneer u
- niet genoeg geheugen heeft in de Python App-omgeving, zoals vermeld in de App.
- de Python AppVars nu nog niet in de Python-omgeving wilt laden, maar ze op een later moment wilt verplaatsen van Archive naar RAM op de rekenmachine.

Opmerking: om een Python AppVar te verplaatsen tussen het RAM en het Archive-geheugen op uw CE:

Druk op y L 2:Mem Management/Delete... > B:Var App…

Druk op [enter] in elke AppVar om te wisselen van RAM naar Archive (aangegeven met *).

DESTINATION CALCULATORS:

Selecteer of u het programma naar alle aangesloten rekenmachines wilt verzenden, of alleen naar geselecteerde rekenmachines (in een keuzelijst).

Welke AppVar is een Python AppVar?

U kunt uw Python AppVars als volgt herkennen.

In de TI Connect CE Calculator Explorer wordt de Python AppVar weergegeven als “AppVar Python.” Hier zijn SCRIPT1 en VABSOLUE Python AppVars.

Opmerking: de Python AppVar kan verzonden worden naar andere rekenmachines van de 8x-serie, maar is niet toegankelijk op die rekenmachines.

Druk op y L 2:Mem Management/Delete... > B:Var App… geeft PY weer aan de rechterkant van het scherm.

Een Python AppVar verzenden of converteren naar de computer (*.py of *.8xv)

U kunt een Python-programma van uw rekenmachine verzenden naar uw computer als een Python-programma (*.py) of als een Python AppVar (*.8xv).

Optie 1: Verslepen en neerzetten
- Versleep een Python-programma (PY AppVar) van een aangesloten CE-rekenmachine naar de computer en zet het neer. Het programma wordt opgeslagen met de extensie *.py en is beschikbaar voor bewerking in een tekstbestand. Zoals eerder genoemd, wordt een *.py-bestand bij verzending naar een CE Python-rekenmachine of emulator geconverteerd naar het juiste PY AppVar-bestand voor gebruik in de Python App.
Optie 2: Actions > Send to Computer
- Verzenden naar de computer met de optie om te verzenden als een Python-programma (*.py of *.8xv):
- Selecteer een Python AppVar in Calculator Explorer.
- Selecteer Actions > Send to Computer
- Het bestand wordt standaard opgeslagen als *.py. Selecteer indien nodig de extensie *.8xv in het keuzemenu om de PY AppVar op uw computer op te slaan. Let op: de PY AppVar kan niet worden bewerkt als tekst bestand op uw computer. Wij raden aan om dit bestand op te slaan als *.py voor flexibel gebruik van uw CE Python-programma op uw computer. Nogmaals, *.py-programma's worden geconverteerd naar het juiste CE-bestandsformaat wanneer ze verzonden worden naar een aangesloten rekenmachine of naar een TI-SmartView Python-emulator.

Opmerking:

- Controleer na het terug-converteren van een Python AppVar naar een *.py computerbestand de syntax, spatiëring, regelafbrekingen en Python-specifieke onderdelen in de Python-software op uw computer. Breng de noodzakelijke wijzigingen aan, die specifiek zijn voor de versie van Python die u op de computer gebruikt. De Python-versies variëren.
- Wanneer u de conversie naar *.py weer opslaat op uw computer, kunt u het programma het beste opslaan onder een nieuwe *.py-naam op uw computer, om te voorkomen dat u uw oorspronkelijke *.py-programma overschrijft.

Een afbeelding converteren voor gebruik in de Python App met de ti_image Add-On module

De ti_image Add-On module is opgenomen in de nieuwste update van de CE Bundle.

education.ti.com/84ceupdate
education.ti.com/84cetupdate

Zie voor meer informatie over het gebruik van ti_image en de Python App

De ti_image Add-On module biedt de methode “load_image(“name”). Het argument “name” is de rekenmachinenaam van een afbeelding die u gaat converteren naar een specifieke AppVar voor gebruik in de Python App.

Opmerking: De conversie van afbeeldingen voor de CE Python-omgeving is anders dan de CE OS conversie van achtergrondafbeeldingen die gebruikt wordt in het OS-grafiekgebied. Hoewel de stappen hetzelfde zijn in de werkruimte Explorer, dient u de prompts te lezen voor het beste resultaat.

1. Versleep uw afbeelding (*.png) naar de aangesloten rekenmachine in de werkruimte Explorer.

2. Selecteer voor een Python-afbeeldingsformaat NAME ON CALCULATOR in het keuzemenu en selecteer Python Image... .

Opmerkingen:

Image0 – Image9 zijn gereserveerd voor de OS achtergrond-Image Vars.
Creëer een unieke naam voor uw Python afbeeldings-AppVar.
Als u een Python-afbeeldingsnaam verandert, ziet u de vorige naam in het keuzemenu. Selecteer Python Image… om de huidige naam ook te veranderen.

3. Voer een CALCULATOR FILE NAME in volgens de gegeven naamgevingsregels. Onthoud de rekenmachinenaam van uw afbeelding voor gebruik in de Python App ti_image Add-On module-methode load_image(“name”).

4. IMAGE SIZE IN PIXELS: Voer de WIDTH (breedte) en HEIGHT (hoogte) van de geconverteerde afbeelding in.
a) De oorspronkelijke afbeeldingsgrootte in pixels wordt weergegeven. Let op de gegeven pixelintervallen voor rijbreedte en kolomhoogte om fouten in het aanpassen van de grootte te voorkomen.
b) Selecteer het vakje om de hoogte-/breedteverhouding van uw oorspronkelijke afbeelding te behouden.
c) Selecteer CONTINUE. De afbeelding wordt geconverteerd naar het AppVar-formaat.
d) Het dialoogvenster Send to Calculator verschijnt. Selecteer SEND om de afbeelding naar een CE Python-rekenmachine te verzenden.

 

Onthoud: voor elke computer/TI-Python-activiteit geldt: Na het creëren van een Python-programma in een Python-ontwikkelomgeving op de computer, moet u op de rekenmachine/emulator in de TI-Python-omgeving valideren of uw programma op de rekenmachine werkt . Wijzig het programma zo nodig.