Een CE-T emulator- status opslaan en laden

Wanneer u de CE-T emulatorstatus opslaat, wordt er een bestand gecreëerd dat de instellingen van de emulator met alle veranderingen die u daarin heeft gemaakt, opslaat.

U wilt bijvoorbeeld een klaspresentatie maken door functies in de Y=editor in te voeren en de venster- en zoominstellingen te veranderen. Wanneer u uw veranderingen opslaat in een emulatorstatusbestand, laadt u simpelweg dit bestand om uw presentatie weer te geven. Als u verschillende presentaties voor verschillende klassen wilt creëren, kunt u meerdere emulatorstatusbestanden creëren.

Opmerking: De toetsaanslaggeschiedenis, vastgelegde schermen, de emulatorweergave en de afmetingen van de emulator worden niet opgeslagen in het emulatorstatusbestand. Let op: de CE-T emulatorstatusbestanden kunnen groot zijn. Neem contact op met uw IT-afdeling als uw opslagcapaciteit een probleem is.

De CE-T emulatorstatus opslaan

Het beheren, opslaan en laden van een emulatorstatusbestand is alleen beschikbaar bij de CE emulator. Het TI-84 Plus CE-T Python Edition emulatorstatusbestand kan alleen worden geladen op de TI-84 Plus CE-T Python Edition emulator.

1. Klik op Actions > Save Emulator State...(Acties > Emulatorbestand opslaan...).

2. In het dialoogvenster:
a) Navigeer naar de map waarin u het CE emulatorstatusbestand wilt opslaan.
b) Typ een bestandsnaam. Gebruik een naam die de CE emulatorstatus beschrijft.

De CE-T emulatorstatusbestanden hebben een voorgeconfigureerde bestandsnaam TI84PCET Emulator State_OS x-x-x_datum.s84t waarbij de bestandsextensie, *.s84t aangeeft dat het bestand een TI-84 Plus CE-T Python Edition emulatorstatus is, die gecreëerd is door de TI-SmartView™ CE-T-software.

WAARSCHUWING: Een CE-T emulatorstatusbestand dat gecreëerd is in
TI-SmartView™ CE-T v5.6.0 of hoger wordt niet geladen op eerdere versies van
TI-SmartView™ CE-T. Statusbestanden zijn bedoeld voor gebruik op de TI-SmartView™ CE-T versie waarin het statusbestand gecreëerd is. Statusbestanden die vóór TI-SmartView™ CE versie 5.6.0 gecreëerd zijn, worden niet uitgevoerd op hogere versies van TI-SmartView™ CE-T. Bekijk oude statusbestanden en sla rekenmachinebestanden op voordat u een update uitvoert op TI-SmartView™ CE-T.

c) Klik op Save (Opslaan).

Een CE-T emulatorstatus laden

Omdat CE-T emulatorstatusbestanden specifiek zijn voor elk rekenmachinemodel, kunt u alleen een emulatorstatusbestand laden voor het actieve rekenmachinemodel.

1. Klik op Actions > Load Emulator State...(Acties > Emulatorbestand laden...).

2. In het dialoogvenster:
a) Navigeer naar de map die het emulatorstatusbestand bevat.

Opmerking: alleen de CE-T emulatorstatusbestanden voor het actieve rekenmachinemodel worden weergegeven.

b) Klik op de naam van de CE-T emulatorstatus om deze te markeren.
c) Klik op Open (Openen).