Foutmeldingen

Als de TI-84 Plus CE-T een fout detecteert, wordt er een foutmelding weergegeven als menutitel, zoals ERR:SYNTAX of ERR:DOMAIN. Deze tabel bevat ieder fouttype, mogelijke oorzaken en suggesties voor de correctie ervan. De fouttypen die in deze tabel staan worden steeds vooraf gegaan door ERR: op het scherm van uw grafische rekenmachine. Bijvoorbeeld: ERR:ARCHIVED wordt weergegeven als menutitel als uw grafische rekenmachine een fout van het type GEARCHIVEERD detecteert.

FOUTTYPE

Mogelijke oorzaken en suggesties voor oplossingen

GEARCHIVEERD

U hebt geprobeerd een gearchiveerde variabele te gebruiken, te bewerken of te verwijderen. Bijvoorbeeld: de uitdrukking dim(L1) produceert een fout als L1 is gearchiveerd.

ARCHIEF VOL

U hebt geprobeerd om een variabele te archiveren en er is niet voldoende ruimte in het archief om de variabele te ontvangen.

ARGUMENT

Een functie of instructie heeft niet het juiste aantal argumenten

De argumenten zijn cursief weergegeven. De argumenten tussen de haakjes zijn optioneel en hoeft u niet in te voeren. Bovendien moet u er erop letten dat u meerdere argumenten met een komma (,) scheidt. stdDev(lijst[,freqlijst]) kan bijvoorbeeld als stdDev(L1) of stdDev(L1,L2) worden ingevoerd, aangezien de frequentielijst of freqlijst optioneel is.

ONJUIST ADRES

U hebt geprobeerd een toepassing te verzenden of te ontvangen en er is een fout (bijv. elektrische interferentie) ontstaan bij de overdracht.

ONJUISTE SCHATTING

In een BEREKENEN (CALC) bewerking, hebt u een schatting gespecificeerd die niet tussen linkergrens en rechtergrens ligt.

Voor de functie OPLOSSEN( (SOLVE()( of de vergelijkingsoplosser hebt u een schatting gespecificeerd die zich niet tussen ondergrens en bovengrens bevindt.

Uw schatting en diverse punten er rondom zijn niet gedefinieerd.

Onderzoek de grafiek van de functie. Als de vergelijking een oplossing heeft, dient u de grenzen en/of de beginschatting te wijzigen.

GRENS

In een CALC bewerking of met Selecteren( definieert u de linker grens > rechter grens.

In fMin(, fMax(, oplossen( of in de vergelijkingsoplosser hebt u ondergrens ‚ bovengrens ingevoerd.

BREAK

U hebt de toets É ingedrukt om de uitvoering van een programma te onderbreken, een TEKEN-opdracht of het uitwerken van een uitdrukking te stoppen.

GEGEVENSTYPE

U voerde een waarde of variabele in van het verkeerde gegevenstype.

Voor een functie (inclusief impliciete vermenigvuldiging) of een opdracht hebt u een argument ingevoerd van een ongeldig gegevenstype, zoals een complex getal waar een reëel getal is vereist.

In een editor hebt u een type ingevoerd dat niet is toegestaan, zoals het invoeren van een matrix als een element in de statlijst-editor.

U hebt geprobeerd een onjuist gegevenstype op te slaan, zoals een matrix in een lijst.

U hebt geprobeerd een complex getal in te voeren in het n/d MathPrint™-template.

DIMENSIEFOUT

Uw rekenmachine geeft de fout ERR:DIMENSION MISMATCH weer, als u probeert een bewerking uit te voeren die naar een of meerdere lijsten of matrices verwijst waarvan de afmetingen niet overeenkomen. Bijvoorbeeld het vermenigvuldigen van L1*L2 waarbij L1={1,2,3,4,5} en L2={1,2} geeft een fout ERR:DIMENSION MISMATCH omdat het aantal elementen in L1 en L2 niet overeenkomt.

Het kan zijn dat u de optie "Plots Off" moet selecteren om door te kunnen gaan.

GEDEELD DOOR 0

U hebt geprobeerd door nul te delen Deze fout wordt niet gegeven tijdens het plotten. De TI-84 Plus CE-T laat niet-gedefinieerde waarden in een grafiek toe.

U hebt geprobeerd een lineaire regressie met een verticale lijn uit te voeren.

DOMEIN

U heeft een argument gespecificeerd voor een functie of opdracht buiten het geldige domein. De TI-84 Plus CE-T laat niet-gedefinieerde waarden in een grafiek toe.

U hebt geprobeerd een logaritmische regressie of machtsregressie uit te voeren met een LX of een exponentiële regressie of machtsregressie met een LY.

U hebt geprobeerd om GPrn( of GInt( te berekenen met pmt2 < pmt1.

DUPLICAAT

U hebt geprobeerd om een groepsnaam te dupliceren.

Gedupliceerde naam

De variabele die u probeert te verzenden kan niet verzonden worden omdat een variabele met deze naam al op de ontvangende rekenmachine aanwezig is.

VERLOPEN

U hebt geprobeerd een toepassing te starten met een begrensde proefperiode, die verlopen is.

Error in Xmit (Fout bij het zenden)

De TI-84 Plus CE-T was niet in staat om een item te verzenden. Controleer of de kabel stevig is bevestigd aan beide rekenmachines en of de ontvangende rekenmachine in de ontvangstmodus staat.

U hebt op É gedrukt om het verzenden te onderbreken.

Stel eerst ONTVANGEN in en dan ZENDEN, als u bestanden wilt verzenden (8) tussen grafische rekenmachines.

ID NIET GEVONDEN

Deze fout treedt op als de opdracht SendID is uitgevoerd, maar het correcte ID van de grafische rekenmachine niet kan worden gevonden.

ONJUIST GENEST

U hebt geprobeerd om een ongeldige functie in een argument voor een functie te gebruiken, zoals rij( binnen uitdrukking voor rij(.

TOENAME

De toename, stap, in rij( is 0 of heeft het verkeerde teken. . De TI-84 Plus CE-T laat niet gedefinieerde waarden in een grafiek toe.

De toename in een For( lus is 0.

ONGELDIG

U hebt geprobeerd om naar een variabele te verwijzen of een functie te gebruiken waar dit niet kan. Bijvoorbeeld: Yn kan niet worden gebruikt om te verwijzen naar Y, Xmin, @X of TblStart.

In de modus Rij hebt u geprobeerd een faseplot te tekenen, zonder beide vergelijkingen van de faseplot te definiëren.

In de modus Rij hebt u geprobeerd een cursieve rij te plotten zonder het correcte aantal beginvoorwaarden in te voeren.

In de modus Rij hebt u geprobeerd om naar andere termen te verwijzen dan (nN1) of (nN2).

U hebt geprobeerd een grafiekstijl in te stellen die in de actuele grafische modus niet geldig is.

U hebt geprobeerd Select( te gebruiken zonder minstens één xyLine (xyLijn) of scatter plot (spreidingsdiagram) te selecteren ("aan" zetten).

ONGELDIGE DIMENSIE

De foutmelding ERR:INVALID DIMENSION kan worden weergegeven als u probeert een functie te plotten die geen statistische plot kenmerken heeft. De fout kan worden hersteld door de statistische plots uit te schakelen. Om de statistische plots uit te schakelen drukt u op y , en kiest u vervolgens de optie 4:PlotsUit.

U hebt de dimensie van een lijst niet opgegeven als een geheel getal tussen 1 en 999.

U hebt de dimensie van een matrix niet opgegeven als een geheel getal tussen 1 en 99.

U hebt geprobeerd een niet vierkante matrix te inverteren.

ITERATIES

De functie oplossen( of de vergelijkingsoplosser heeft het maximale aantal toegestane iteraties overschreden. Onderzoek de grafiek van de functie. Als de vergelijking wel een oplossing heeft, wijzig dan de grenzen en/of de beginwaarde van de schatting of beide.

irr( heeft het maximale aantal toegestane iteraties overschreden.

Bij het berekenen van æ werd het maximale aantal iteraties overschreden.

LABEL

Het label in de Goto-instructie is niet gedefinieerd met een Lbl-opdracht in het programma.

LINK L1 (of elke willekeurig ander bestand) om te herstellen

De rekenmachine is uitgeschakeld voor een test. Om de volledige functionaliteit van uw rekenmachine te herstellen, dient u de TI Connect™ CE-software te gebruiken om een willekeurig bestand van uw computer op uw rekenmachine te downloaden of een bestand van een andere TI-84 Plus CE-T naar uw rekenmachine te verzenden.

GEHEUGEN

Er is onvoldoende geheugenruimte om de opdracht of functie uit te voeren. U moet gegevens uit het geheugen verwijderen voordat u de opdracht of functie kunt uitvoeren.

Recursieve problemen geven deze fout; bijvoorbeeld bij het plotten van de vergelijking Y1=Y1.

Deze fout kan tevens voorkomen wanneer u een If/Then, For(, While of Repeat lus verlaat met de instructie Goto, omdat de opdracht End, die het einde van de lus aangeeft, nooit meer wordt bereikt.

U probeert een matrix te maken die groter is dan 400 cellen.

GeheugenVol

U kunt geen item verzenden omdat er onvoldoende geheugen beschikbaar is op de ontvangende rekenmachine. U kunt dit item overslaan of de ontvangstmodus verlaten.

Tijdens het maken van een back-up van het geheugen, blijkt het beschikbare geheugen op de ontvangende rekenmachine niet toereikend te zijn om alle gegevens uit het geheugen van de zendende rekenmachine te ontvangen. Een melding geeft aan hoeveel bytes de zendende rekenmachine moet verwijderen om een back-up van het geheugen te kunnen maken. Verwijder de items en probeer het opnieuw.

MODUS

U hebt geprobeerd een waarde in een venstervariabele op te slaan in een andere grafische modus of een opdracht uit te voeren in de verkeerde modus, bijvoorbeeld de opdracht InvTekenen in een grafische modus anders dan Func.

GEEN VERANDERING TEKEN

De functie oplossen( of de vergelijkingsoplosser heeft geen verandering van het teken waargenomen.

U hebt geprobeerd om æ te berekenen als FV, (څPMT) en PV alle ‚ 0 zijn of als FV, (څPMT) en PV alle  0 zijn.

U hebt geprobeerd om irr( te berekenen als CFList noch CFO > 0 is of als CFList noch CFO < 0 is.

NONREAL ANSWERS

In de modus Real, voor reële getallen, resulteerde een berekening in een complex getal. . De TI-84 Plus CE-T laat niet gedefinieerde waarden in een grafiek toe.

OVERFLOW

U hebt getracht om een getal in te voeren of te berekenen dat buiten het bereik van de grafische rekenmachine valt. De TI-84 Plus CE-T laat niet gedefinieerde waarden in een grafiek toe.

GERESERVEERD

U hebt geprobeerd een systeemvariabele op een foutieve wijze te gebruiken.

SINGULIERE MATRIX

Een singuliere matrix (determinant = 0) kan niet worden gebruikt als argument voor L1.

De instructie SinReg of een veeltermregressie genereerde een singuliere matrix (determinant = 0), omdat het algoritme geen oplossing kon vinden of omdat er geen oplossing bestaat.

De TI-84 Plus CE-T laat niet gedefinieerde waarden in een grafiek toe.

SINGULARITEIT

Uitdrukking in de functie oplossen( of in de vergelijkingsoplosser bevat een singulariteit (een punt waar de functie niet gedefinieerd is). Onderzoek de grafiek van de functie. Als de vergelijking een oplossing heeft, wijzig dan de grenzen of de beginwaarde van de schatting of beide.

STATISTIEK

U hebt geprobeerd een statistische berekening uit te voeren met lijsten die daarvoor niet geschikt zijn.

Voor statistische analyses moet u minstens twee gegevenspunten opgeven.

Voor Med‑Med moeten er minstens drie punten in elk gedeelte voorkomen.

Als u een frequentielijst gebruikt, moeten alle elementen ‚ 0 zijn.

(Xmax N Xminà Xscl moeten tussen de 0 en 131 liggen voor een histogram.

STATISTISCHE PLOT

U hebt geprobeerd een grafiek weer te geven, terwijl er een statistische plot is geactiveerd die gebruikmaakt van een niet gedefinieerde lijst.

SYNTAX

De opdracht bevat een syntaxfout. Controleer of de functies, argumenten, haakjes of komma's foutief zijn geplaatst.

stdDev(lijst[,freqlijst]) is bijvoorbeeld een functie van de TI-84 Plus CE-T. De argumenten zijn cursief weergegeven. De argumenten tussen de haakjes zijn optioneel en hoeft u niet in te voeren. Bovendien moet u er zeker van zijn om meerdere argumenten met een komma (,) te scheiden. stdDev(lijst[,freqlijst]) kan bijvoorbeeld als stdDev(L1) of stdDev(L1,L2) worden ingevoerd, aangezien de frequentielijst of freqlijst optioneel is.

BUITEN DE TOLERANTIE

U hebt een tolerantie opgegeven waarbij het algoritme geen passend resultaat kan opleveren.

NIET GEDEFINIEERD

U verwijst naar een variabele die momenteel niet is gedefinieerd. U verwijst bijvoorbeeld naar een statistische variabele op het moment dat deze niet is berekend, omdat de lijst werd gewijzigd of naar een variabele terwijl deze niet geldig is voor de huidige berekening, zoals a na Med‑Med.

VALIDATIE

Een koppeling is mislukt door elektrische interferentie of deze grafische rekenmachine is niet geschikt voor de uitvoering van de applicatie

VARIABELE

U hebt geprobeerd een variabele te archiveren die niet gearchiveerd kan worden of u hebt geprobeerd een toepassing of een groep uit het archief te halen.

Voorbeelden van variabelen die niet gearchiveerd kunnen worden:

Reële getallen LRESID, R, T, X, Y, Theta, statistische variabelen uit het menu Vars, STATISTICS, Yvars en de AppIdList.

VERSIE

U hebt geprobeerd een niet compatibele variabeleversie te ontvangen van een andere rekenmachine.

Een programma kan opdrachten bevatten die niet door de versie van het besturingssysteem op uw grafische rekenmachine worden ondersteund. Gebruik altijd het nieuwste besturingssysteem. TI-84 Plus CE en TI-84 Plus delen programma's, maar er wordt een versiefout weergegeven als een nieuw programma van de TI-84 Plus CE moet worden aangepast voor het grafieken gebied met hoge resolutie.

VENSTERBEREIK

Er is een probleem met de venstervariabelen.

U hebt de Xmax Xmin of Ymax Ymin gedefinieerd.

U hebt de qmax  qmin en qstap > 0 gedefinieerd (of vice versa).

U hebt geprobeerd de Tstap=0 te definiëren.

U hebt de Tmax  Tmin en Tstap > 0 gedefinieerd (of vice versa).

De venstervariabelen zijn te klein of te groot om een correcte grafiek te maken. U hebt geprobeerd om op een punt in te zoomen dat het numerieke bereik van de TI-84 Plus CE-T overschrijdt.

INZOOMEN

Een punt of een lijn, in plaats van een vak, is gedefinieerd in de ZBox.

Een ZOOM bewerking geeft een wisk.fout.