Door de helpcatalogus van de TI-84 Plus CE-T bladeren

Een optie uit de CATALOGUS selecteren

Om naar een optie te bladeren en deze te selecteren in de CATALOGUS, dient u deze stappen te volgen.

1. Druk op y N om de CATALOGUS weer te geven.

De 4 in de eerste kolom is de selectiecursor.

2. Druk op of } om door de CATALOGUS te scrollen tot de selectiecursor naar de gewenste optie wijst.
Om naar de eerste optie te springen die met een specifieke letter begint, dient u op de letter te drukken; alfabetische vergrendeling is geactiveerd.
Opties die beginnen met een cijfer staan in alfabetische volgorde overeenkomstig de eerste letter na het cijfer. Bijvoorbeeld 2‑PropZTest( staat tussen de opties die met de letter P beginnen.
De functies die als symbolen worden weergegeven, zoals +, L1, < en $(, volgen na de laatste optie die met Z begint. Druk op [q] om naar het eerste symbool ! te springen.
3. Druk op Í om de optie op het huidige scherm te plakken.

Opmerking:

Druk bovenaan het menu CATALOG op } om naar het einde van het menu te gaan. Druk onderaan op om naar het begin van het menu te gaan.
Als uw TI-84 Plus CE-T in de MathPrint™-modus staat, plakken veel functies het MathPrint™-template op het hoofdscherm. Bijvoorbeeld, abs( plakt de absolute waardetemplate op het hoofdscherm in plaats van abs(.


MathPrint™


Classic