Nouveautés

Nouveautés de la TI-84 Plus CE-T

TI-84 Plus CE-T


Mises à jour des fichiers de la calculatrice CE

Système d'exploitation CE OS v5.7.0
Application TI-Innovator™ Hub
Application CellSheet™
Applications de localisation des langues

Multiplication implicite MathPrint avec emploi du signe moins [( - )]

Afin de mieux prendre en charge la multiplication implicite, le signe de multiplication s'affichera dans une expression pour éviter toute confusion.
- Entrez 3 [ ( - ) ] 2
- L'écran affichera 3*-2, avec -6 comme résultat.

Application TI-Innovator™ Hub

Le menu HUB de l'éditeur de scripts TI-Basic contient des chaînes de prise en charge pour la dernière version de TI-Innovator™ Hub Sketch v1.5.
- Collecte de données : collectez plusieurs échantillons de données à l'aide d'une seule commande
- Instructions composées permettant de synchroniser plusieurs résultats
- TI-RGB Array : permet de commander des diodes DEL
- Son : lecture de bips répétés à l'aide d'une seule commande
- Capteur Ranger : renvoie « le temps de vol »

Pour de plus amples informations sur les nouveautés et les fonctionnalités mises à jour, rendez-vous sur le site education.ti.com/84cetupdate.