Collecte de données avec l’application Vernier EasyData® sur l’émulateur de la TI-84 Plus CE-T Python Edition
L’application Vernier EasyData® CE vous permet d’utiliser la fonction de collecte de données de l’émulateur
| • | Vous devez être familiarisé avec la collecte de données utilisant l’application EasyData® sur la calculatrice avant d’utiliser TI-SmartView™ CE-T pour collecter des données. |
| • | Vous devez être familiarisé avec le menu de l’application EasyData® CE (Fichier>Nouveau) ou la fonction de la touche de raccourci Scan (Analyser). Vous utiliserez ces fonctions de l’émulateur pour connecter un capteur à l’émulateur alors que le capteur est connecté à l’ordinateur. |
Utilisation des capteurs Vernier avec les applications TI-SmartView™ CE-T et EasyData® CE
Si vous utilisez déjà les capteurs Vernier avec la
Les capteurs Vernier utilisés avec la famille TI-8x (port mini-USB) nécessite un adaptateur approprié pour se connecter (via USB) à l’ordinateur pour accéder aux démonstrations de collectes de données.
Adaptateurs
Connexion d’un type de capteur à l’ordinateur
|
Nom |
Adaptateur |
Description |
|---|---|---|
|
Easy to Go! |
|
Utilisez cet adaptateur pour connecter un adaptateur EasyTemp ou EasyLink™ à un ordinateur afin d’effectuer des collectes de données. En savoir plus |
|
Go!Link |
|
Utilisez cet adaptateur d’interface à voie unique pour connecter la plupart des capteurs Vernier à votre ordinateur. En savoir plus |
|
Câble Go!Motion vers ordinateur |
|
Utilisez ce câble pour connecter un dispositif Go!Motion ou CBR 2 à un ordinateur. Ce câble est fourni avec Go!Motion. En savoir plus |
Connexion d’un type de capteur à l’ordinateur
|
Nom |
Adaptateur |
Description |
|---|---|---|
|
EasyLink™ |
|
Utilisez cet adaptateur pour relier des capteurs Vernier à votre calculatrice graphique |
|
Adaptateur Go!to Easy (mini-USB) |
|
Utilisez cet adaptateur pour connecter un capteur Go!Temp ou Go!Link™* au port USB d’une unité TI-Nspire™ ou d’une calculatrice |
|
Go!Motion vers port mini-USB |
|
Utilisez ce câble de 1,80 m pour connecter un Go!Motion ou un CBR 2 au port USB d’une unité TI-Nspire™ ou d’une calculatrice |
Utilisation pour les démonstrations en classe
La collecte de données avec l’application EasyData® est uniquement prise en charge par l’émulateur
Collecte de données à capteur unique
La collecte de données à capteur unique est prise en charge par l’émulateur de la
Si un capteur est pris en charge en utilisant l’application EasyData® sur la calculatrice via le port mini-USB, l’émulateur de TI-SmartView™ CE-T fournit un outil de démonstration pour la collecte de données similaire à l’expérience obtenue sur la calculatrice.
| • | Le CBR 2™ (Calculator-Based Ranger™) est pris en charge à l’aide du câble USB. |
| • | Le système CBL 2™ (Calculator-Based Laboratory™) n’est pas pris en charge. |
| • | La dernière version de l’application Vernier EasyData® CE pour la |
| • | Les versions antérieures de l’application sont bloquées dans Emulator Explorer (Explorateur de l'émulateur) pour une meilleure expérience de collecte de données. |
Utilisation de TI-SmartView™ CE-T pour les démonstrations de collecte de données
| 1. | Démarrez TI-SmartView™ CE-T. |
Astuce : si vous exécutez tout autre logiciel pour ordinateur qui collecte également des données à l’aide de capteurs USB Vernier, nous vous recommandons de fermer tous les autres logiciels de collecte de données pour que TI-SmartView™ CE-T reconnaisse le capteur unique lors de votre session de collecte de données. Sinon, le système d’exploitation de votre ordinateur « décidera » quel(s) capteur(s) il doit utiliser. Il est possible que vous ne voyiez pas votre capteur se connecter à TI-SmartView™ CE-T avant d’avoir fermé les autres logiciels.
| 2. | Connexion d’un capteur à votre ordinateur via un port USB standard |
Fonction avancée : Vous pouvez connecter plusieurs capteurs aux ports de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser le menu Actions de TI-SmartView™ CE-T (Actions>Sélectionner le capteur de collecte de données) pour changer de capteur. Utilisez le menu de l’application EasyData® CE (Fichier>Nouveau) pour connecter le nouveau capteur à l’émulateur.
| 3. | Exécutez l’application EasyData® CE sur l’émulateur |
Remarque : Veillez à toujours installer la dernière mise à jour de TI-SmartView™ CE-T à partir du site education.ti.com/84cetupdate. La version la plus récente de l'application EasyData sera chargée avec la dernière version de TI-SmartView™ CE-T.
| 4. | EasyData® démarre sur l’émulateur. Le nom du capteur (ou de la connexion) apparaît dans l’écran d’accueil. Le nom du capteur apparaît en suite dans l’écran de mesure comme c’est le cas sur la calculatrice. |
Si l’application EasyData® ne reconnaît pas le capteur connecté à l’ordinateur, utilisez l’option Scan (Analyser) ou sélectionnez Fichier>Nouveau dans l’application EasyData® de l’émulateur pour établir la connexion avec le capteur.
| 5. | Utilisez les fonctions de l’application EasyData® comme vous le faites dans l’émulateur CE pour collecter et analyser les données. |
| 6. | Lorsque la collecte des données est terminée, QUITTEZ l’application EasyData® dans l’émulateur pour continuer à utiliser TI-SmartView™ CE. |
| • | Les données résultant de l’expérience de collecte de données sont stockées dans des listes dans l’émulateur lors de la sortie de l’application EasyData® CE. |
| • | Vous pouvez laisser le capteur connecté à votre ordinateur, le cas échéant. |
Pendant l’exécution de l’application EasyData® CE dans l’émulateur CE, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Aide supplémentaire
Pour obtenir une aide supplémentaire détaillée concernant l’utilisation de l’application EasyData® avec la calculatrice pour collecter des données, consultez http://www2.vernier.com/manuals/easydata_guidebook.pdf.