Mémorisation de chaînes de caractères dans des variables de chaîne de caractères

Variables de chaîne de caractères

La TI-84 Plus EC-T, utilise 10 variables dans lesquelles vous pouvez mémoriser des chaînes de caractères. Vous pouvez utiliser les variables de chaîne de caractères avec des commandes et des fonctions de chaîne de caractères.

Pour afficher le menu CHAÎNEVAR, suivez la procédure ci-dessous.

1. Appuyez sur ½ pour afficher le menu VAR. Placez le curseur sur 7:Chaîne.

2. Appuyez sur Í pour afficher le sous-menu CHAÎNE.

Mémorisation d’une chaîne de caractères dans une variable de chaîne de caractères

Pour mémoriser une chaîne de caractères dans une variable de chaîne de caractères, suivez la procédure ci-dessous.

1. Appuyez sur ƒ W, entrez la chaîne de caractères et appuyez sur ƒ W.
2. Appuyez sur ¿.
3. Appuyez sur ½7 pour afficher le menu CHAÎNEVAR.
4. Sélectionnez la variable de chaîne (de Chn1 à Chn9, ou Chn0) dans laquelle vous souhaitez mémoriser la chaîne de caratères.

La variable de chaîne est insérée à l’emplacement courant du curseur, à côté du symbole de stockage (!).

5. Appuyez sur Í pour mémoriser la chaîne de caractères dans la variable de chaîne sélectionnée. Dans l'écran de calcul, la chaîne de caractères est affichée sur la ligne suivante sans guillemets.

Visualisation du contenu d'une variable de chaîne de caractères

Pour afficher le contenu d’une variable de chaîne de caractères dans l'écran de calcul, sélectionnez-la dans le menu CHAÎNEVAR et appuyez sur Í. La chaîne de caractères est alors affichée.