Arbeiten mit Statistics (Statistik)

Befehle zur Statistik befinden sich im Menü . Mit den Befehlen zur Statistik können Sie Datenlisten erstellen und diese Daten anschließend zeichnen oder analysieren.

Sie können die folgenden Statistikfunktionen verwenden:

Beschreibung

Tasten

Best-Fit-Gleichungen (Regressionen)

 ~ } 

Sie können bis zu drei Statistikplot-Definitionen erstellen und speichern.

y ,

Statistische Verteilungen

y =

Listenbasierte statistische Analyse

y 9 ~ ~

Logistische und Sinus-Regressionsanalyse

 ~ } 

Analyse mit einer und zwei Variablen

 ~ À und  ~ Á

Statistische Tests

 ~ ~

Inferenzstatistik

Sie können bis zu 16 Hypothesentests und Vertrauensintervalle sowie 15 Verteilungsfunktionen bestimmen. Die Ergebnisse eines Hypothesentests können grafisch oder numerisch dargestellt werden.

So geben Sie Datenlisten ein:

1. Drücken Sie .
2. Wählen Sie 1: Edit im Untermenü EDIT und drücken Sie dann [enter].

3. Geben Sie Ihre Daten in die Spalten der Liste ein.

Hinweis: Wenn Sie sich im Listen Editor befinden, verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Daten in die Listen einzugeben. L1 – L6 sind integrierte Listennamen. Sie können eigene Listennamen erstellen, indem Sie zu einem leeren Listennamen scrollen und [enter] drücken.

Sie können diese Daten wie folgt zeichnen:

4. Drücken Sie y ,.
5. Drücken Sie 1: Plot1 (um ein Streudiagramm für L1 und L2 einzurichten) und drücken Sie dann [enter].

6. Drücken Sie |, um On zu markieren.

7. Drücken Sie q, um automatisch ein Grafikfenster für Ihre Daten einzurichten.
8. Drücken Sie 9: ZoomStat, um den Graphen anzuzeigen.
9. Drücken Sie r und die Pfeiltasten, um den Graphen zu tracen.

Sie können Ihre statistischen Daten wie folgt zeichnen:

Streudiagramm
xyLinie
Histogramm
Reguläre oder modifizierte Kästchen- und Whiskergrafik
Normal-Wahrscheinlichkeitsdiagramm

 

So finden Sie die beiden Variablenstatistiken für L1 und L2:

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie ~, um CALC zu markieren.
3. Drücken Sie , bis 2:2-Var Stats markiert ist, und dann [enter].

4. Drücken Sie , bis Calculate markiert ist, und dann [enter].

Auf dem Bildschirm werden die Variablenstatistiken angezeigt.

Hinweis: Die gebräuchlichsten Befehle zu Wahrscheinlichkeit und Statistik verfügen über einen Assistenten, der Sie die entsprechende Syntax (Werte) abfragt. In den meisten Menüpunkten lässt sich die integrierte Kataloghilfe auch durch Drücken der Taste à aufrufen. Hierdurch wird ein Editor geöffnet, der Sie bei der Eingabe der für eine Berechnung benötigten korrekten Syntax (Werte) unterstützt.