Arbeiten mit Probability (Wahrscheinlichkeit)

Funktionen zur Wahrscheinlichkeit befinden sich im Untermenü » PROB.

Viele Funktionen zur Wahrscheinlichkeitsrechnung beinhalten Stat-Assistenten, die Sie bei der Eingabe der Syntax unterstützen.

Beispiel:

So erzeugen Sie einen Satz von fünf ganzzahligen Zufallszahlen zwischen 10 und 25 (einschließlich):

1. Drücken Sie » und dann ~, bis PROB markiert ist.
2. Drücken Sie , bis 5: randInt( markiert ist, und dann [enter].

3. Geben Sie die untere Ganzzahl ein und drücken Sie dann [enter].
4. Geben Sie die obere Ganzzahl ein und drücken Sie dann [enter].
5. Geben Sie die Anzahl der ganzen Zahlen ein (n) und drücken Sie dann [enter].

6. Drücken Sie zum Einfügen [enter].
7. Drücken Sie erneut [enter], um die Zufallszahlen anzuzeigen.

Hinweis:

Bei jeder Ausführung von rand erzeugt der TI-84 Plus CE-T dieselbe Zufallszahlenfolge für einen angegebenen Grundwert. Der voreingestellte Wert für rand beim TI-84 Plus CE-T ist 0. Um eine andere Zufallszahlenfolge zu erzeugen, speichern Sie einen anderen Wert, der sich von 0 unterscheidet, in rand. Um den werkseitig vorgegebenen Wert wiederherzustellen, speichern Sie 0 in rand oder aktivieren Sie unter y L 7:Reset... wieder die Voreinstellungen. 2:Defaults....
Der Ausgangswert wirkt sich auch auf die Befehle randInt(, randNorm( und randBin( aus.