Numeric Solver
| 1. | Geben Sie eine Gleichung als Ausdruck 1=Ausdruck 2 (E1=E2) ein. |
Sie können mehr als eine Variable eingeben, zum Lösen müssen Sie jedoch eine Variable auswählen. Die anderen verwendeten Variablen nehmen den im Taschenrechner gespeicherten Wert an.
| 2. | Drücken Sie OK. |
| 3. | Platzieren Sie den Cursor auf der zu lösenden Variablen. In diesem Beispiel ist die Variable X. |
Der aktuell für X im Taschenrechner gespeicherte Wert wird angezeigt (X=0).
Geben Sie einen Wert ein, der nahe an Ihrer geschätzten Lösung liegt. Sehen Sie sich gegebenenfalls die Schnittpunkte der Kurve für beide Seiten Ihrer Gleichung an oder verwenden Sie eine Wertetabelle, um das Problem näher zu betrachten. Hier ist X=0 ein angemessener Ausgangspunkt für die Berechnung.
Bounds:
{-1E99, 1E99} steht für [-1Ex1099,1x1099] als „reelle Zahlenfolge“ des Taschenrechners. Sie können dieses Intervall ändern, wenn Sie nicht alle Lösungen für Ihre Gleichung erhalten, indem Sie die Werte auf ein kleineres Intervall beschränken. Mithilfe des Graphen für beide Seiten Ihrer Gleichung können Sie ein kleineres Intervall um die im Graphen angezeigte Lösung ermitteln.
| 4. | Drücken Sie die Schnelltaste [SOLVE] (s). Hier gibt es nur eine Lösung, X=-2. |
| 5. | Überprüfen Sie Ihre Lösung. Der Taschenrechner überprüft die erzeugte Lösung. Die Differenz zwischen den beiden Seiten Ihrer Gleichung wird bei der Auswertung der berechneten Lösung als E1-E2 dargestellt. |
Interpretieren des Bildschirms Numeric Solver
|
|
|||||
|