SmartPad™ CE App

Anschließen eines Taschenrechners als Remote-Tastatur

Die SmartPad™ CE Achluss eines Taschenrechners als Remote-Tastatur.

So verwenden Sie den TI-84 Plus CE-T als Remote-Tastatur für TI-SmartView™ CE-T:

1. Die SmartPad™ CE App für den TI-84 Plus CE-T ist auf dem Taschenrechner bereits vorinstalliert. Sollte sie sich nicht bereits auf Ihrem TI-84 Plus CE-T befinden, kann die SmartPad CE App unter education.ti.com/go/download heruntergeladen werden.
2. Schließen Sie den TI-84 Plus CE-T über das mitgelieferte USB-Computerkabel an den Computer an.
3. Starten Sie TI-SmartView™ CE-T.

Hinweis: Klicken Sie auf die TI-SmartView™ CE-T Emulator-Tastatur, um sicherzustellen, dass sich der Emulator im Eingabefokus befindet.

4. Starten Sie die SmartPad™ CE App auf dem TI-84 Plus CE-T .
5. Drücken Sie Œ und wählen Sie SmartPad™ CE aus dem Apps-Menü.
6. Lesen Sie die Informationen auf dem Startbildschirm durch.

7. Durch Drücken der Tasten auf dem Taschenrechner werden die entsprechenden Tasten der Emulator-Tastatur betätigt.

Beenden der App:

• Um die App zu beenden und den Taschenrechner nicht mehr als Remote-Tastatur zu verwenden, trennen Sie das USB-Kabel vom Taschenrechner.

Tipp: Funktioniert die Eingabe über die Remote-Tastatur nicht mehr, so kann es nötig sein, das USB-Kabel neu anzuschließen und die App erneut zu starten.

Hinweis:

• Auf dem TI-84 Plus CE-T , auf dem die SmartPad™ CE App ausgeführt wird, werden keine Berechnungen oder Graphen angezeigt. Der Taschenrechner dient währenddessen lediglich als USB-Tastatur für den Emulator.
• Der TI-84 Plus CE-T funktioniert als Remote-Tastatur, solange der TI-SmartView™ CE-T-Emulator den Eingabefokus hat. Klicken Sie auf den TI-SmartView-Emulator, bevor Sie Tasten am Taschenrechner drücken.
• Das TI-SilverLink-Kabel wird in TI-SmartView™ CE-T nicht unterstützt.