Beispiel – Periodensystem

Mit dieser Aktivität lernen Sie die Grundlagen dieser App.

Tip: Die am unteren Bildschirmrand angezeigten Optionen sollen Ihnen beim Navigieren und beim Ausführen spezifischer Aufgaben helfen.
Um eine dieser Optionen auszuwählen, drücken Sie jeweils die direkt darunter liegende Grafiktaste.
Um beispielsweise [SYST] auszuwählen, drücken Sie r.

1. Starten der App:
a) Drücken Sie Œ.
b) Wählen Sie Periodic mit den Tasten } .
c) Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Hauptbildschirm auszublenden.

2. Auswählen eines Elements:
a) Verwenden Sie | ~ } , um das Element zu markieren.
b) Drücken Sie [enter].
c) Verwenden Sie die Tasten } , um 15 Eigenschaften des gewählten Elements zu untersuchen.

 

3. Drücken Sie [SYST] (r), um zum Periodensystem-Hauptbildschirm zurückzukehren.

 

4. Drücken Sie [OPTIONEN] (p).
5. Wählen Sie GRAFIKEIGENSCHAFTEN.

 

6. Wählen Sie ATOMRADIUS.

7. Verwenden Sie | ~, um den Atomradius für die einzelnen Elemente anzuzeigen (dabei verändert sich das Elementsymbol bei einem der Softkeys). Dieses Diagramm ist gerastert, um verschiedene Regionen anzuzeigen; in diesem Fall zeigt er die Elemente an, die die unteren Punkte jeder Region einnehmen.

8. Drücken Sie [SYST] (r ), um zum Periodensystem-Hauptbildschirm zurückzukehren.
9. Drücken Sie [ENDE] (s), um die App zu beenden.