Nouveautés
Nouveautés de la calculatrice en ligne TI-84 plus ce
Accessibilité :
Prise en charge du lecteur d'écran JAWS pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle ou une faible vision.
• | Le logiciel DE lecture D'écran JAWS peut lire les touches de l'émulateur et les résultats de l'écran de la calculatrice |
- | Le logiciel DE lecture d'écran JAWS est uniquement disponible sur les périphériques Windows |
• | Il n'y a rien que le client ait à faire sur la calculatrice pour faire ce travail, Mais la fenêtre de la calculatrice en ligne TI-84 plus ce doit être en évidence à l'écran |
• | Les clients peuvent utiliser une souris OU une calculatrice graphique TI-84 plus ce connectée avec l’application SmartPad™ ce pour “piloter” l’émulateur pour le lecteur d’écran JAWS |
- | La fonctionnalité SmartPad™ ce n'est officiellement que Pris en charge pour les périphériques Windows et destiné à être utilisé avec le logiciel JAWS. |
Remarque : prise en charge du lecteur d'écran JAWS : fonctionnalité mathématique de base et fonctionnalité graphique. Les applications, programmes et autres fonctionnalités ne sont pas disponibles dans JAWS pour le moment.
Accessibilité : modifier le réglage du mode
Le mode par défaut de la calculatrice en ligne TI-84 plus ce est MATHPRINT.
Vous devez passer la calculatrice en ligne TI-84 plus ce en mode CLASSIQUE.
Pour modifier les paramètres de mode :
1. | Cliquez sur le bouton z (à côté du bouton y) |
2. | Choisissez UN CLASSIQUE. |
MODE D'IMPRESSION MATHÉMATIQUE ou CLASSIQUE
bouton mode
|
|
Autres améliorations
“DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS” |
|