Utilisation du jeu de caractères spéciaux

Après avoir sélectionné la langue voulue, un nouvel élément (CARACTÈRE) est ajouté au CATALOGUE de
la calculatrice en ligne TI-84 Plus CE. Cet élément permet d'accéder aux caractères spéciaux et accents de la langue de localisation choisie. Vous pouvez utiliser ces caractères spéciaux et accents pour l'affichage des messages et chaînes de caractères à stocker dans une variable. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser ces caractères et accents dans les noms de variables.

1. Appuyez sur y N pour afficher le CATALOGUE.

Remarque : CARACTÈRE est toujours le premier élément affiché dans le CATALOGUE.

2. Appuyez sur [entrer] pour afficher l'écran CARACTÈRE.

Les accents s'affichent dans les menus au bas de l'écran.

3. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Sélectionner un caractère spécial :
a) Appuyez sur |, ~, ou } pour déplacer la case sur le caractère spécial que vous souhaitez utiliser dans un message ou une chaîne de texte.
b) Appuyez sur [entrer] pour insérer le caractère sur la ligne de saisie.
c) Appuyez sur |, ~, ou } pour déplacer la case sur Terminé.
d) Appuyez sur [entrer] pour insérer le contenu de la ligne de saisie dans l'écran précédent.

-ou-

 

Ajouter un accent sur un caractère :
a) Appuyez sur la touche de fonction (^, _, `, a ou b) qui se trouve juste au-dessus de l'accent pour le sélectionner. Le mode majuscules ALPHA est activé automatiquement. Pour écrire en minuscules, appuyez sur ƒ.
b) Appuyez sur la touche associée au caractère alpha que vous souhaitez accentuer, par exemple, [A] (au-dessus de »). Le caractère accentué est affiché sur la ligne de saisie.
c) Appuyez sur |, ~, ou } pour déplacer la case sur Terminé.
d) Appuyez sur [entrer] pour insérer le contenu de la ligne de saisie dans l'écran précédent.