Numeric Solver (Solveur numérique)
| 1. | Entrez une équation de la forme expression 1=expression 2 (E1=E2). |
Vous pouvez entrer plus d'une variable, mais devrez sélectionner une variable pour la résolution. Les autres variables utilisées prendront les valeurs mémorisées dans la calculatrice.
| 2. | Appuyez sur OK. |
| 3. | Placez le curseur sur la variable représentant l'inconnue. Dans cet exemple, la variable est X. |
La valeur de X actuellement mémorisée sur la calculatrice s'affiche (X=0).
Vous devez entrer une valeur proche de votre estimation de la solution. Si nécessaire, vous pouvez regarder l'intersection du graphique des deux membres de votre équation ou utiliser le tableau de valeurs pour en savoir plus sur le problème. Ici, X=0 est un point de départ raisonnable pour le calcul.
Bornes :
{-1E99, 1E99} représente [-1Ex1099,1x1099] « la droite des nombres réels » de la calculatrice. Si vous ne voulez pas obtenir toutes les solutions de l'équation, vous pouvez modifier cet intervalle en limitant les valeurs à une fourchette plus réduite. Utilisez le graphique des deux côtés de votre équation pour identifier un plus petit intervalle proche de la solution vue sur la calculatrice.
| 4. | Appuyez sur ™. Ici, il n'y a qu'une solution, X=-2. |
| 5. | Vérifiez votre solution. La calculatrice vérifie la solution qu'elle a générée. La différence entre la partie gauche et la partie droite de l'équation évaluée pour la solution calculée s'affiche sous la forme E1-E2. |
Interprétation de l'écran Numeric Solver (Solveur numérique)
|
|
|||||
|