L
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_plotlib Syntaxe : plt.labels("x-étiq","y-étiq",x,y) Description : Affiche les étiquettes " " " Remarque : plt.labels("|","",12,2) sera collé avec les valeurs par défaut des lignes x et y (12,2), que vous pouvez ensuite modifier en fonction de votre script. Exemple : Voir l'exemple de script : GRAPHIQ. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : arguments lambda : expression Description : Utilisez lambda pour définir une fonction anonyme. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. |
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie le nombre d'éléments présents dans l'argument. L'argument peut correspondre à une séquence ou à une collection. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. Exemple :
|
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_plotlib Syntaxe : plt.line(x1,y1,x2,y2,"mode") Description : Affiche un segment de droite allant de (x1,y1) à (x2,y2). La taille et le style sont définis à l'aide de pen() et de color() avant line(). Arguments : x1,y1, x2,y2 sont des nombres réels flottants. "mode": Avec la valeur par défaut "", aucune pointe de flèche n'est dessinée. Exemple : Voir l'exemple de script : COLORLIN. |
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Module : ti_plotlib Syntaxe : plt.lin_reg(xliste,yliste,"disp",ligne) Description : Calcule et dessine le modèle de régression linéaire, ax+b, de xliste,yliste. Cette méthode doit suivre la méthode du diagramme de dispersion. L'affichage par défaut de l'équation est "center" à la ligne 11. Argument :
Les commandes plt.a (pente) et plt.b (ordonnée à l'origine) sont stockées lors de l'exécution de lin_reg. Exemple : Voir l'exemple de script : LINREG. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : Description : Séquence ( list()" convertit son argument en type « list ». À l'instar de nombreuses autres séquences, les éléments d'une liste ne doivent pas nécessairement être du même type. Exemple :
Exemple :
|
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : math Syntaxe : Description : Exemple :
|
» Modul
y N [Fns…] > Modul
les commandes import sont disponibles via |