C
|
|
|
|---|---|
|
Module : math Syntaxe : Description : Renvoie le plus petit entier supérieur ou égal à Exemple :
|
» Modul 1:math... Math
y N
[Fns...] Modul 1:math...Math
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Module : random Syntaxe : Description : Renvoie un élément aléatoire provenant d'une liste non vide. Exemple :
|
» Modul 2:random...
y N
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : chr(entier) Description : Renvoie une chaîne de caractères à partir d'un nombre entier représentant un caractère unicode. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. Exemple :
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Description : Utilisez class pour créer une classe. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_plotlib Syntaxe : plt.cls() effacer écran Description : Efface l'écran du Shell pour le tracé. Les touches de raccourci ne sont pas affichées lors du tracé. Remarque :
Exemple : Voir l'exemple de script : GRAPHIQ. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : ti_plotlib Syntaxe : plt.color(r,v,b) 0-255 Description : Définit la couleur de tous les graphiques/tracés qui suivent. Les valeurs (r,v,b) doivent être spécifiées dans la plage 0-255. La couleur spécifiée est utilisée dans l'affichage du tracé jusqu'à ce que la commande La couleur par défaut est le noir lors de l'importation du module Exemple : Voir l'exemple de script : COLORLIN. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : complex(real, imag) Description : Type nombre complexe. Exemple :
Remarque :
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Description : Utilisez continue dans une boucle for ou while pour mettre fin à l'itération actuelle. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. |
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : math Syntaxe : Description : Renvoie le Exemple :
Autre exemple :
Remarque : Python affiche en notation scientifique à l'aide de e ou E. Certains résultats du module math en langage Python seront différents de ceux du système d'exploitation CE. |
˜ Trig
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : Description : Exemple :
|
y N |