Éditeur Python
L'Éditeur Python s'affiche à partir d'un script sélectionné dans le Gestionnaire de scripts ou à partir du Shell. L'Éditeur affiche en couleur les mots-clés, les opérateurs, les commentaires, les chaînes et les retraits. Le collage rapide de fonctions et mots-clés Python courants est disponible, de même que la saisie directe au clavier et l'entrée des caractères [a A #]. Lorsque vous collez un bloc de code tel que if.. elif.. else, l'Éditeur vous propose le retrait automatique, que vous pouvez modifier au besoin à mesure que vous écrivez votre script.
|
Emplacement du curseur sur la ligne de script.
Blocs de code avec retrait automatique. La mise en retrait des lignes est indiquée visuellement par des points gris. |
Le curseur est toujours en mode d'insertion. Les touches y et ƒ permettent d'alterner entre les états du curseur : numérique, a et A. La touche [suppr] se comporte comme le retour arrière et supprime un caractère.
|
|
Outils pratiques pour éditer et travailler dans le Shell. Une description complète est fournie ci-dessous. |
|
|
Menus et touches de raccourci de l'Éditeur Python |
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Menus |
Touche d'accès |
Description |
||||||||||||||||||||||||||
|
[Fns…] |
o |
Sélectionnez [Fns…] pour accéder aux menus des fonctions, mots-clés et opérations courantes. Il vous permet également d'accéder à une sélection de contenus dans les modules math et random. Remarque : y N est également pratique pour le collage rapide. |
||||||||||||||||||||||||||
|
[a A #] |
p |
Sélectionnez [a A #] afin d'accéder à une palette de caractères servant de méthode alternative pour saisir de nombreux caractères. |
||||||||||||||||||||||||||
|
[Outils] |
q |
Sélectionnez [Outils] pour accéder à des fonctions d'aide à l'édition ou aux interactions avec le Shell.
|
||||||||||||||||||||||||||
|
[Exéc] |
r |
Sélectionnez [Exéc] pour exécuter votre script. |
||||||||||||||||||||||||||
|
[Script] |
s |
Sélectionnez [Script] pour afficher le Gestionnaire de scripts. |
||||||||||||||||||||||||||