Utilisation des noms de variables

Variables et éléments définis

Vous pouvez saisir et utiliser plusieurs types de données, notamment des nombres réels et complexes, des matrices, des listes, des fonctions, des représentations statistiques, des bases de données graphiques, des images de graphique et des chaînes de caractères.

La TI-83 Premium CE Édition Pythonutilise des noms assignés pour les variables et d'autres éléments enregistrés en mémoire. Pour les listes, vous pouvez également créer des noms contenant cinq caractères.

Type de variable

Noms

Nombres réels (fractions comprises)

A, B, ... , Z, q

Nombres complexes

A, B, ... , Z, q

Matrices

ãAä, ãBä, ãCä, ... , ãJä

Pour saisir un nom de matrice :

Appuyez sur ¾.

Le menu Matrix Names (Noms de matrice) s'affiche.

Appuyez sur le nombre du clavier qui correspond au nom de matrice souhaité.
Ex. : Appuyez sur 1 pour [A] comme illustré ci-dessous.

Listes*

L1, L2, L3, L4, L5, L6 et noms définis par l'utilisateur

Fonctions

Y1, Y2, ... , Y9, Y0

Équations paramétriques

X1T et Y1T, ... , X6T et Y6T

Fonctions polaires

r1, r2, r3, r4, r5, r6

Suites

u, v, w

Représentations statistiques

Plot1, Plot2, Plot3 (Tracé1, Tracé2, Tracé3)

Bases de données graphiques

GDB1, GDB2, ... , GDB9, GDB0

Enregistrez les équations courantes à partir des paramètres f(x) et Fenêtre à des fins de réutilisation.

Images d'arrière-plan

Image1, Image2, ... , Image9, Image0

Images

Pic1, Pic2, ... , Pic9, Pic0

Chaînes

Str1 (Chn1), Str2 (Chn2), ... , Str9 (Chn9), Str0 (Chn0)

Applications

Applications

AppVars (Variables App)

Variables d'applications

Groupes

Variables groupées

Enregistrez un groupe de fichiers de calculatrice autorisés à des fins de partage ou de réutilisation lors de la configuration d'une classe.

Variables système

Xmin, Xmax, etc.

* Lorsqu'une liste comprend un nombre complexe, elle est désignée comme liste complexe. Pour la changer en liste de nombres réels, supprimez la liste et saisissez les valeurs des nombres réels.

Notes concernant les variables

Les fichiers numériques contenant des radicaux ou p, ne sont compatibles qu'avec la TI-83 Premium CE Édition Python.
Vous pouvez créer autant de noms de liste que la mémoire l'autorise.
Dans l'écran de calcul où à partir d'un programme, vous pouvez stocker dans des matrices, des listes, des chaînes de caractères, des variables système telles que Xmax, DébTbl et toutes fonctions f(x).
Dans un éditeur, vous pouvez stoker les données dans des matrices, des listes et dans des fonctions f(x).
Dans l'écran de calcul, dans un programme ou dans un éditeur, vous pouvez stocker une valeur dans un élément de matrice ou de liste.
Vous pouvez utiliser les options du menu DRAW STO (DESSIN MÉM) pour stocker et rappeler les variables Pic.
Bien qu'il soit possible d'archiver la plupart des variables, les variables système comprenant r, T, X, Y et q ne peuvent pas l'être.

Remarque : En programmation TI-Basic, il est vivement conseillé de ne pas utiliser ces variables système afin d'éviter les modifications inattendues de la valeur de ces variables suite à des calculs et des représentations graphiques effectués lors de l'exécution d'un programme.

Les Apps sont des applications indépendantes, qui sont stockées dans la mémoire archive Flash. AppVars (Var App) est une variable utilisée pour stocker les variables créées à partir d'applications indépendantes. Vous ne pouvez ni modifier ni changer les variables stockées dans des AppVars (Var App), à moins de procéder à partir de l'application utilisée pour les créer.