F
|
|
|
|---|---|
|
Syntaxe : Description : Renvoie la valeur absolue de Exemple :
|
y N
les commandes import sont disponibles via
Voir aussi la fonction Built-in |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Description : Renvoie Exemple :
|
y N
[Fns…] > Ops
[a A #] |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Description : Utilisez finally dans un bloc de code try..except..finally. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. |
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : Description : Renvoie Exemple :
|
y N
[Fns…] > Type |
|
|
|
|---|---|
|
Module : math Syntaxe : Description : Renvoie le plus grand entier inférieur ou égal à Exemple :
|
» Modul 1:math
y N
[Fns…] > Modul 1:math les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Module : math Syntaxe : Description : Peut retourner Vrai ou faux. Utilisation conseillée lorsque x et y sont des nombres flottants. Peut ne pas renvoyer le même résultat que Exemple :
Voir aussi : |
» Modul 1:math
y N
[Fns…] > Modul 1:math…
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Permet d'itérer sur les éléments d'une liste. Exemple :
|
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Permet d'itérer sur une plage. Exemple :
|
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Permet d'itérer sur une plage. Exemple :
|
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Permet d'itérer sur une plage. Exemple :
|
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe :str.format() Description : Formate la chaîne de caractères spécifiée. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. Exemple :
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : math Syntaxe : Description : Renvoie une paire Exemple :
|
y N
[Fns…] > Modul
les commandes import sont disponibles via |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Permet d'importer un script. Importe les attributs publics d'un module Python dans l'espace de nom actuel. |
Shell [Outils]
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Permet |
» Modul
[Fns..] > Modul
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Permet |
» Modul
[Fns..] > Modul
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : from time import * Description : Permet d'importer toutes les méthodes à partir du module time. |
» Modul [Fns…]>Modul |