Utilisation des statistiques
Les commandes de statistiques sont disponibles dans le menu …. Vous pouvez créer des listes de données, puis tracer ou analyser ces dernières à l'aide des commandes de statistiques.
Les fonctions de statistiques suivantes sont disponibles :
|
Description |
Touches |
|---|---|
|
Équations de régression |
… ~ } † |
|
Définition et conservation de une à trois définitions de représentation graphique statistique |
y , |
|
Distributions |
y = |
|
Analyses statistiques basées sur des listes |
y 9 ~ ~ |
|
Analyses de régression sinusoïdale et logistique |
… ~ } † |
|
Analyses à une ou deux variables |
… ~ À et … ~ Á |
|
Tests statistiques |
… ~ ~ |
Statistiques inférentielles
Vous pouvez réaliser 16 tests d'hypothèse et intervalles de confiance et travailler sur 15 fonctions de distribution. Le résultat des tests d'hypothèse peut être affiché sous forme de représentation graphique ou numérique.
Pour saisir des listes de données :
| 1. | Appuyez sur …. |
| 2. | Sélectionnez 1: ÉDIT (Modifier) dans le sous-menu EDIT (Modifier), puis Í. |
| 3. | Saisissez vos données dans les colonnes de listes. |
Remarque : dans l'éditeur de listes, saisissez les données dans les listes à l'aide des touches fléchées. L1 à L6 correspondent aux noms de liste intégrés. Vous pouvez créer des noms de liste personnalisés en faisant défiler l'écran jusqu'à un nom de liste vide et en appuyant sur Í.
Remarque : lorsqu'une cellule est mise en surbrillance, appuyez sur — pour afficher les formats numériques pris en charge affichés dans la zone d'édition inférieure de l'écran.
Pour tracer ces données :
| 4. | Appuyez sur y ,. |
| 5. | Appuyez sur 1: Plot1 (Tracé1) (pour configurer un nuage de points pour L1 et L2), puis sur Í. |
| 6. | Appuyez sur | pour mettre en surbrillance On (Aff). |
| 7. | Appuyez sur q pour configurer automatiquement une fenêtre de représentation graphique pour vos données. |
| 8. | Appuyez sur 9: ZoomStat (Zoom Stat.) pour afficher le graphique. |
| 9. | Appuyez sur r et les touches fléchées pour parcourir la représentation graphique. |
Lors d’un tracé sur un graphique ou de l’affichage d’un point, les valeurs exactes peuvent s’afficher sous forme décimale.
vous pouvez représenter vos données de statistiques avec les méthodes suivantes :
| • | Nuage de points |
| • | Ligne polygonale |
| • | Histogramme |
| • | Boîte à moustaches normale ou modifiée |
| • | Tracé de probabilité de la loi normale |
Pour identifier la statistique à deux variables correspondant à L1 et L2 :
| 1. | Appuyez sur …. |
| 2. | Appuyez sur ~ pour mettre CALC en surbrillance. |
| 3. | Appuyez sur † jusqu'à ce que vous mettiez en surbrillance 2:2-Var Stats (2:Stats 2 var), puis Í. |
| 4. | Appuyez sur † jusqu'à ce que vous mettiez en surbrillance Calculate (Calculer), puis Í. |
| ▶ | L'écran affiche les statistiques des variables. |
Remarque : La plupart des commandes de probabilité et de statistique courantes sont dotées d'un assistant affichant des messages pour vous aider à spécifier la syntaxe (valeurs). Vous pouvez par ailleurs accéder à l'aide de Catalog (Catalogue) intégrée en appuyant sur la touche à disponible dans la plupart des options de menu. Cette touche entraîne l'ouverture d'un éditeur qui vous aide à renseigner la syntaxe (les valeurs) requise dans un calcul.