Utilisation du clavier de la TI-82 Advanced Édition Python

Cette section décrit les fonctions de touches spécifiques du clavier de la calculatrice.

Liens thématiques

Clavier TI-82 Advanced Édition Python

Les touches de configuration de graphe/tracé permettent d'accéder aux fonctions graphiques interactives. Lorsque certaines fonctions de représentation graphique sont actives, un menu de raccourcis peut s'afficher au niveau de l'emplacement ƒ b pour les options de ces fonctions.

Les touches d'édition sont utilisées pour saisir des expressions et des valeurs.

Les touches Maths et statistiques affichent des menus qui offrent un accès aux fonctions Maths, statistiques, ainsi qu'aux autres fonctions de base.

Les touches de permutation, trig, résol et MathPrint™ vous permettent de basculer entre les résultats mathématiques exacts et approchés décimaux, d'accéder aux fonctions trigonométriques, d'accéder au menu de résolution et de travailler avec des fractions et MathPrint™.

Les touches scientifiques permettent d'accéder aux fonctions d'une calculatrice scientifique standard.

Les touches numériques vous permettent de saisir des nombres.

Les fonctions mathématiques courantes vous permettent de diviser, de multiplier, de soustraire et d'additionner.

Touches de fonction

y

Permet d'accéder à la seconde fonction indiquée à gauche au-dessus de chaque touche.

ƒ

Permet d'accéder à la troisième fonction indiquée à droite au-dessus de chaque touche.

ƒ
^ - a

Permet d'accéder aux menus de raccourcis associés aux modèles de fraction, à n/d, à l'entrée rapide de matrice ainsi que de sélectionner les menus MATH et les fonctions du menu VARS (VAR).

ƒ b

Menu contextuel de raccourcis associés à des actions ou fonctions interactives telles que les fonctions de dessin disponibles à partir de l'écran graphique ou de l'éditeur de programme en TI-Basic.

Utilisation des touches de fonction

Fonction primaire

Fonction indiquée sur la touche.

Ex. : pour afficher le menu MATH, appuyez sur ».

Fonction secondaire

Sur le clavier, cette fonction est imprimée au-dessus de la touche correspondante dans la même couleur que celle de la touche y.

Lorsque vous appuyez sur la touche y, le nom de touche imprimé au-dessus de l’autre touche devient la fonction active de la touche que vous pressez ensuite.

Ex. Pour afficher le menu TEST, appuyez sur y : puis sur : (»).

Le curseur clignotant devient Þ lorsque vous appuyez sur y. Þ peut également s'afficher dans la barre d'état.

Troisième fonction (Touche Alpha)

Sur le clavier, cette fonction est imprimée au-dessus de la touche correspondante dans la même couleur que celle de la touche ƒ.

La troisième fonction permet de saisir des caractères alphabétiques, des symboles spéciaux et des menus de raccourcis.

Ex. : pour afficher la lettre A, appuyez sur ƒ, puis sur [A] (»).

Pour saisir successivement plusieurs caractères alphabétiques, appuyez sur y 7 afin de verrouiller la touche alpha en position d'activation pour ne pas avoir à appuyer plusieurs fois sur la touche ƒ. Appuyez à nouveau sur ƒ pour déverrouiller la touche.
Le curseur clignotant devient Ø lorsque vous appuyez sur y. Ø peut également s'afficher dans la barre d'état.